이 모듈은 Axioline F 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 아날로그 전압 및 전류 신호를 획득하기 위해 사용됩니다. 주변 전자 장치의 장기적인 높은 안정성으로 인해 수리가 필요 없는 연속 작동이 보장됩니다.
AXL F AI8 W 1F
-
아날로그 모듈
2702525
Axioline F, 아날로그 입력 모듈, 아날로그 입력: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 연결 기술: 2선, 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, 수리가 필요 없는 연속 작동의 SAFE AI 애플리케이션용, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline F 커넥터 포함
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
Functional Safety
승인 ID: 968/EL 916.05/24호환 가능한 제품
이점
전압 또는 전류 신호 연결을 위한 8개의 아날로그 양극 입력 채널
2선 기술의 센서 연결
전압 범위: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
전류 범위: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
측정 입력의 장기적인 높은 안정성
저장된 장치 등급 플레이트
SAFE AI 및 기타 컴포넌트를 사용한 안전한 아날로그 값 처리