이 모듈은 Axioline F 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 버스 시스템에서 직렬 인터페이스가 있는 표준 I/O 장치를 작동하는 데 사용됩니다.
AXL F RS UNI XC 1H
-
통신 모듈
2702006
Axioline F, 통신 모듈, 인터페이스 RS-232, RS-485, RS-422: 1, 극한 조건용 버전, 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline F 커넥터 포함
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
LR
승인 ID: LR2480202TA-02PRS
승인 ID: TE/1020/880590/21BSH
승인 ID: 840RINA
승인 ID: ELE008423XG001ABS
승인 ID: 23-2449604-PDAcULus Listed
승인 ID: E238705IECEx
승인 ID: IECEx ULD 20.0026XATEX
승인 ID: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
승인 ID: E366272CCC
승인 ID: 2021122309114456_CN호환 가능한 제품
이점
RS-232, RS-422 및 RS-485 포맷의 직렬 입력 및 출력 채널
다양한 지원 프로토콜
전송 속도를 최대 250000 bps까지 설정할 수 있습니다
PDI 채널을 통한 파라미터화
저장된 장치 등급 플레이트
극한 주변 조건에서 사용 가능
확장된 온도 범위 -40 °C ... +70 °C(데이터 시트의 "성공적으로 테스트됨: 극한 주변 조건에서 사용" 참조)
부분적으로 코팅된 PCB