AXL F DO32/1 2H - 디지털 모듈
1004925

Axioline F, 디지털 출력 모듈, 디지털 출력: 32, 24 V DC, 500 mA, 연결 기술: 1선, 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline F 커넥터 포함

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

32 개의 디지털 출력
24 V DC, 500 mA
1선 기술의 액추에이터 연결
1-채널 진단
< 100 μs의 최소 업데이트 시간
저장된 장치 등급 플레이트