Axioline Smart Element를 Smart Element 인터페이스가 있는 시스템에 통합할 수 있습니다. 이 Smart Element는 버스 시스템에서 직렬 인터페이스가 있는 표준 I/O 장치를 작동하는 데 사용됩니다.
AXL SE RS232
-
통신 모듈
1181787
Axioline Smart Elements, 통신 모듈, 직렬 데이터 전송, 통신 모듈; 프로세스 데이터 폭: 20바이트, 트랜스패어런트 프로토콜; 인터페이스: V.24(RS-232): 1; 전송 속도: 100 bps ... 230400 bps; 보호 수준: IP20; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
1개의 직렬 RS-232 입력 및 출력 채널
데이터가 투명 모드로 전송됨
전송 속도를 최대 230,400 bps까지 설정할 수 있습니다.
데이터 비트, 정지 비트 및 패리티 수를 설정할 수 있음
저장된 장치 등급 플레이트