AXL SE DO4/2 2A EF - 디지털 모듈
1181790

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

Axioline Smart Elements, 디지털 출력 모듈, 디지털 출력: 4, 24 V DC, 2 A, 연결 기술: 2선, 보호 수준: IP20; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

4 개의 디지털 출력
24 V DC, 2 A
2선 기술의 액추에이터 연결
Smart Element에 대한 출력의 대체 값 동작 파라미터화 가능
Smart Element의 I/O 공급 피드-인
1-채널 진단
입력 프로세스 데이터의 채널 상태 매핑
저장된 장치 등급 플레이트