DNV
승인 ID: TAE00003JECSA
승인 ID: 13631정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
사용 그룹 C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
사용 그룹 D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
IECEE CB Scheme
승인 ID: DE1-65718정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 22 A | 0.2 - 2.5 |
EAC
승인 ID: RU C-DE.AI30.B.01102cULus Recognized
승인 ID: E60425정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
사용 그룹 C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
사용 그룹 D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
LR
승인 ID: 12/20038 (E3)NK
승인 ID: 21ME0004RS
승인 ID: 17.00013.272BV
승인 ID: 25278/B0 BV정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
EAC
승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
승인 ID: 40032222정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 22 A | 0.2 - 2.5 |
ABS
승인 ID: 21-2192245-PDANK
승인 ID: 14ME0912LR
승인 ID: 14/20056EAC Ex
승인 ID: RU C-DE.AB72.B.02351IECEx
승인 ID: IECExPTB10.0021U정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
연선 전용 | 440 V | 18 A | 0.14 - 2.5 | |
단선 전용 | 440 V | 22 A | 0.14 - 4 |
ATEX
승인 ID: PTB09ATEX1111U정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
연선 전용 | 440 V | 18 A | 0.14 - 2.5 | |
단선 전용 | 440 V | 22 A | 0.14 - 4 |