긴 테스트와 계산 작업 없이 직관적인 메뉴 탐색 기능을 사용하여 정확한 장치 구성을 시작하십시오. 읽기 쉬운 OLED 디스플레이와 장치의 푸쉬 버튼 또는 확장된 기능이 있는 스마트폰 앱을 사용하십시오.
전류 모니터링 릴레이, 24 V AC/DC … 240 V AC/DC의 광범위한 전원 공급, 조정 가능한 임계값 있음, 응답 지연, 구성을 통해 기능 선택 가능.
모니터링 릴레이는 중요한 전기 및 물리 시스템 파라미터를 모니터링하기 위한 경제적인 솔루션입니다. EMD 모니터링 릴레이를 사용하여 과전압, 저전압, 과전류, 저전류, 위상 오류, 위상 시퀀스, 위상 비대칭, 역률, 유효 전력, 모터 권선 온도 및 충전 레벨을 모니터링할 수 있습니다.
전류 모니터링 릴레이, 24 V AC/DC … 240 V AC/DC의 광범위한 전원 공급, 조정 가능한 임계값 있음, 응답 지연, 구성을 통해 기능 선택 가능.
전류 모니터링 릴레이, RS-485 인터페이스, 과전류, 저전류, 윈도우 모니터링 기능 포함. 24 V 240 V AC/DC의 광범위한 전원 공급, 조정 가능한 임계값 있음, 응답 지연, 오류 기록 저장 지원, NFC 통신 및 Modbus/RTU 통신 등 두 가지 구성 옵션 지원. 1개의 PDT 드라이 접점 출력, 플러그-인 연결.
1상 전압 모니터링 릴레이, RS-485 인터페이스(0 V ... 600 V AC/DC) 포함, 조정 가능한 임계값, 응답 지연, 저전압, 과전압 및 윈도우 모니터링 기능. 24 V ... 240 V AC/DC 광범위한 전원 공급. 오류 기록 저장, NFC 통신 및 Modbus/RTU 통신을 지원하며 두 가지 구성이 가능합니다. 1개의 PDT 드라이 접점 출력, 플러그-인 연결.
단상 및 3상 네트워크에서 부하 모니터링(cos ϕ = 0,1…1)용 모니터링 릴레이, 부족 부하, 과부하, 윈도우, 오류 메모리, 광범위한 전원 공급 장치, 2개의 전환 접점
전원 모듈, 플러그타입, EMD-FL-...용, 공급 전압: 195 V AC ... 264 V AC
280…520 V AC의 3상 전압 모니터링용 모니터링 릴레이, 윈도우, 중성 전선 연결 없음, 공급 전압을 전원 모듈을 통해 선택 가능, 1개의 전환 접점
0…300 V AC/DC의 단상 전압 모니터링용 모니터링 릴레이, 저전압, 공급 전압을 전원 모듈을 통해 선택 가능, 1개의 전환 접점
0 ... 5 A AC 또는 0 ... 10 A AC의 단상 전류 모니터링용 모니터링 릴레이, 과전압/저전압 또는 윈도우, 1개의 전환 접점, 푸쉬-인 연결방식
24 V AC/DC 또는 230 V AC의 단상 전압 모니터링용 모니터링 릴레이, 저전압 또는 윈도우, 1개의 전환 접점, 스크류 연결방식
전원 모듈, 플러그타입, EMD-SL-...용, 공급 전압: 195...264 V AC
직관적인 조작이 가능한 다목적 모니터링 기능
스마트 MACX-MR 모니터링 릴레이는 확장된 설정 옵션, 넓은 측정 범위 및 광범위한 공급 전압 범위를 가진 많은 모니터링 기능을 제공합니다.
스마트 모니터링 릴레이의 이점:
긴 테스트와 계산 작업 없이 직관적인 메뉴 탐색 기능을 사용하여 정확한 장치 구성을 시작하십시오. 읽기 쉬운 OLED 디스플레이와 장치의 푸쉬 버튼 또는 확장된 기능이 있는 스마트폰 앱을 사용하십시오.
정상 작동에서 약간만 벗어난 경우에도 개요가 제공됩니다. 오류 코드, 오류 값, 값 편차 및 오류 시간의 기록을 통해 오류의 원인을 신속하게 분석 및 수정할 수 있습니다. 서로 다른 오류를 구별하기 위해 오류 출력 접점을 구성할 수 있습니다.
확장된 설정 옵션, 넓은 측정 범위 및 넓은 공급 전압 범위를 가진 MACX-MR 모니터링 릴레이의 다양한 용도를 경험해 보십시오. 측정 및 공급 회로의 전기적 절연은 높은 안전성 및 정확성을 보장합니다.
스마트폰 앱의 다양한 옵션을 사용하여 모니터링 릴레이를 직관적으로 구성하십시오. 장치 정보의 가용성을 향상시킬 뿐만 아니라 저장된 설정을 읽고 추가 모니터링 릴레이에 전송하는 확장된 기능이 포함되어 있습니다. 기능 다이어그램, 설명 및 설정 오류 발생 시의 알림 기능이 앱에 통합되어 있으므로 설정을 더 직관적으로 구성할 수 있습니다. MACX-MR 앱은 정확한 파라미터 구성을 수행하는 데 사용되며 일괄적으로 장치에 다운로드됩니다. PIN 코드를 사용하여 무단 액세스로부터 모니터링 릴레이의 구성을 보호할 수 있습니다.
컴팩트 모니터링 릴레이 – 공구가 필요 없는 빠른 배선
컴팩트 EMD-BL 모니터링 릴레이는 특히 빌딩 설치 및 대량 생산 분야의 간단한 모니터링 작업에 이상적입니다.
컴팩트 모니터링 릴레이의 이점:
EMD-BL 시리즈 장치는 슬림 설계를 주요 특징으로 들 수 있으며 피닉스컨택트의 컴팩트 모니터링 릴레이 제품군에 속합니다. 컨트롤 캐비닛의 전자 장치 양이 증가함에 따라 공간 부족 문제가 끊임없이 제기되고 있습니다. 공간 절약형 설계가 적용된 피닉스컨택트의 모니터링 릴레이는 빌딩 설치 및 대량 생산에 가장 적합합니다.
검증된 푸쉬-인 직접 연결 기술을 사용하여 배선 시간을 몇 배나 단축할 수 있습니다. 공구가 필요 없고 삽입에 필요한 힘이 최대 50% 더 작기 때문에 작업 시간뿐만 아니라 프로세스 비용을 절감할 수 있습니다. 전압 및 위상 모니터링 릴레이는 모두 측정 회로에서 공급되기 때문에 빠르게 설치됩니다.
모니터링 범위 및 트리핑 지연과 같은 원하는 파라미터를 하우징 전면부의 회전 스위치를 통해 편리하게 설정할 수 있습니다. 또한 읽기 쉬운 LED를 통해 신속한 현장 분석이 가능합니다.
전류 모니터링: 저전류 모니터링으로 전기 부하의 기능 또는 단선을 확인하고 과전류 모니터링으로 과부하 상황 또는 장애를 방지합니다.
위상 모니터링: 3상 네트워크에서 모든 위상 파라미터(위상 오류, 위상 시퀀스 및 비대칭)를 모니터링합니다.
온도 모니터링: 시그널링을 위해 릴레이를 활성화하는 온도 종속적 저항기를 사용하여 모터의 온도를 탐지합니다.
전압 모니터링: 과전압 및 저전압의 손상 효과로부터 머신과 장비를 보호합니다.