EMD-SL-V-UV-300 - 모니터링 릴레이
2866035

0…300 V AC/DC의 단상 전압 모니터링용 모니터링 릴레이, 저전압, 공급 전압을 전원 모듈을 통해 선택 가능, 1개의 전환 접점

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

전면부 전위차계를 통해 조정 가능
가변 공급 전압 범위
별도의 조정 가능한 시작 및 응답 지연