모든 분야에 걸쳐 안전과 시스템 가용성에 대한 요구가 점점 높아지고 있습니다. 기계 엔지니어링 및 화학 산업뿐만 아니라 플랜트 및 자동화 기술의 프로세스도 점점 더 복잡해지고 있습니다. 또한 전력 엔지니어링에 대한 요구도 지속적으로 증가하고 있습니다.
비용 효율적인 무오류 작동을 실현하기 위해서는 중요 네트워크 및 시스템 파라미터를 지속적으로 모니터링해야 합니다. EMD 시리즈의 전자 모니터링 릴레이는 오류로 인한 피해를 방지하거나 제한 수준 내로 유지하기 위한 다양한 모니터링 작업에 사용할 수 있습니다.
작동 상태는 컬러 LED를 통해 표시되며, 발생 가능한 오류는 플로팅 접점을 통해 컨트롤러에 전송되거나 시스템의 일부를 종료시킬 수 있습니다. 일부 장치 버전에는 설정된 모니터링 범위를 벗어나는 측정값을 일시적으로 허용하기 위해 시작 및 응답 지연이 포함되어 있습니다.
EMD-FL-3V-230
-
모니터링 릴레이
2885773
160…300 V AC의 3상 전압 모니터링용 모니터링 릴레이, 저전압, 윈도우, 위상 시퀀스, 위상 오류, 비대칭, 광범위한 전원 공급 장치, 2개의 전환 접점
제품의 세부 정보
cUL Listed
승인 ID: FILE E 172140호환 가능한 제품
이점
조정 가능한 비대칭
가변 공급 전압 범위
조정 가능한 응답 지연
전면부 전위차계를 통해 조정 가능