0…300 V AC/DC의 단상 전압 모니터링용 모니터링 릴레이, 과전압/저전압 또는 윈도우, 오류 메모리, 광범위한 전원 공급 장치, 2개의 전환 접점
전압 모니터링
24 V AC/DC 또는 230 V AC의 단상 전압 모니터링용 모니터링 릴레이, 저전압 또는 윈도우, 1개의 전환 접점, 푸쉬-인 연결방식
24 V AC/DC 또는 230 V AC의 단상 전압 모니터링용 모니터링 릴레이, 저전압 또는 윈도우, 1개의 전환 접점, 스크류 연결방식
160…300 V AC의 3상 전압 모니터링용 모니터링 릴레이, 저전압, 윈도우, 위상 시퀀스, 위상 오류, 비대칭, 광범위한 전원 공급 장치, 2개의 전환 접점
3상 전압 모니터링 릴레이, RS-485 인터페이스(160…690V AC) 포함, 과전압, 저전압 및 윈도우 모니터링뿐만 아니라 위상 시퀀스, 위상 손실 오류, 비대칭(조정 가능한 비대칭) 모니터링 기능 있음. 24…240VAC/DC의 광범위한 전원 공급 장치, 조정 가능한 임계값 있음, 응답 지연. 오류 기록 저장을 지원합니다. NFC 통신과 Modbus/RTU 통신을 지원하며 두 가지 구성이 가능합니다. 1개의 PDT 드라이 접점 출력, 플러그-인 연결.
3상 전압 모니터링 릴레이, 과전압, 저전압 및 윈도우 모니터링뿐만 아니라 위상 시퀀스, 위상 손실 오류, 비대칭(조정 가능한 비대칭) 및 중립 모니터링 기능 있음. 24 V AC/DC … 240 V AC/DC의 광범위한 전원 공급, 조정 가능한 임계값 있음, 응답 지연, 오류 기록 저장 및 NFC 통신 지원. True RMS 값 테스트.
400 V AC ±30%의 3상 전압 모니터링용 모니터링 릴레이, 윈도우 또는 위상 시퀀스가 있는 윈도우, 1개의 전환 접점, 스크류 연결방식
단상 전압 모니터링 릴레이, 24 V AC/DC … 240 V AC/DC의 광범위한 전원 공급, 조정 가능한 임계값 있음, 응답 지연, 구성을 통해 기능 선택 가능.
단상 전압 모니터링 릴레이, 24 V AC/DC … 240 V AC/DC의 광범위한 전원 공급, 조정 가능한 임계값 있음, 응답 지연, 구성을 통해 기능 선택 가능.
EV 충전 잠금 해제 모니터는 전기적으로 구동되는 플러그 잠금 액추에이터의 12 V 작동 전압을 모니터링하고 잠금 및 잠금 해제 신호를 라우팅하며 작동 전압이 실패한 경우 액추에이터에 잠금 해제 펄스를 보냅니다.