MACX-MR-3V-690-R-PT
-
모니터링 릴레이
1487448
3상 전압 모니터링 릴레이, RS-485 인터페이스(160…690V AC) 포함, 과전압, 저전압 및 윈도우 모니터링뿐만 아니라 위상 시퀀스, 위상 손실 오류, 비대칭(조정 가능한 비대칭) 모니터링 기능 있음. 24…240VAC/DC의 광범위한 전원 공급 장치, 조정 가능한 임계값 있음, 응답 지연. 오류 기록 저장을 지원합니다. NFC 통신과 Modbus/RTU 통신을 지원하며 두 가지 구성이 가능합니다. 1개의 PDT 드라이 접점 출력, 플러그-인 연결.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 작동 모드 | 폐쇄형 회로 또는 단선 |
| 절연 특성: 철도 표준 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 3 |
| 정격 임펄스 내전압 | 6 kV |
| 서비스 수명 전기적 | 약 1x 105 싸이클, 저항 부하 2000 V A |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 15 W |
| 주전원 타입 | 3상 |
| 철도 표준 | |
| 정격 절연 전압 | 600 V |
| 전기 절연 | |
| 전기 절연 | 300 V |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| 24 V DC ... 240 V DC -25 % ... +30 % | |
| 24 V ... 240 V AC (철도 애플리케이션) | |
| 48 V ... 110 V DC (철도 애플리케이션) | |
| 정격 전력 소모량 | 15 VA (1.5 W) |
| 주파수 범위 | 48 Hz ... 400 Hz |
| 입력 이름 | 측정 입력 |
| 측정값 | AC 사인(48 Hz ... 63 Hz) |
| 전압 입력의 입력 저항 | 0.75 MΩ |
| 최대 온도 상관계수 | 0.05 %/K |
| 응답 지연의 설정 범위 | 0 s ... 99.9 s |
| 전압 임계값의 최소 설정 범위 | 160 V ... 690 V |
| 전압 임계값의 최대 설정 범위 | 690 V |
| 기능 | 저전압 |
| 과전압 | |
| 윈도우 | |
| 비대칭 | |
| 위상 시퀀스 | |
| 위상 실패 | |
| 기본 정확도 | 1 % |
| 반복 정밀도 | 0.5 % |
| 복구 시간 | 200 ms |
| 스위칭 | |
| 접점 유형 | 1 플로팅 전환 접점 |
| 접점 소재 | AgSnO |
| 최대 스위칭 전압 | 250 V AC |
| 최대 차단 정격(저항 부하) | 2000 VA (8 A/250 V AC) |
| 출력 퓨즈 | 10 A (fast-blow) |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
| 데이터: 네트워크 인터페이스 | |
| 통신 프로토콜 | Modbus/RTU |
| 통신 표준 | RS-485 |
| 연결 타입 | 플러그-인 연결 |
| 전송 속도 범위 | 2.4 kbps ... 115.2 kbps |
| 상태 표시 | LED |
| 폭 | 22.5 mm |
| 높이 | 109 mm |
| 깊이 | 114 mm |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 하우징 절연 소재 | PBT |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| IP20 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 고도 | 2000 m |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % |
| CE/UKCA | |
| 마킹 | EN 62311, EN 300 330, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN/IEC 63000 |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | UL/C-UL Listed UL 508 |
| CCC | |
| 마킹 | GB/T 14048.5 |
| 마킹 | EN 60947-5-1 |
| EN 60255-27 | |
| 철도 차량의 전자 장치 | |
| 작동 온도 등급 | OT4 |
| 활성화 시 확장된 작동 온도 등급 | ST2 |
| 온도 변화 등급 | H1 |
| 전원 공급/공급 전환 중단 | S2 |
| S3/C1 | |
| C2 | |
| 위험 레벨 | HL1 |
| HL2 | |
| HL3 | |
| 보호 코팅 | PC2 |
| 충격(작동) | 카테고리 1 |
| 진동(작동) | 클래스 B |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 준수 |
| 저전압 지침 | 저전압 지침 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| 철도 표준 | |
| 표준 명칭 | EN 50155, GB/T 25119 |
| 조립 참고 사항 | EN 60715에 따른 표준 DIN 레일 NS 35 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 1487448 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK6611 |
| GTIN | 4063151930950 |
| 관세 번호 | 85371098 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371801 |
| ECLASS-15.0 | 27371801 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41113600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | ccd01887-fcf1-44ff-aa35-1cb8afde4f10 |