EMD-FL-PF-400 - 모니터링 릴레이
2885809

단상 및 3상 네트워크에서 부하 모니터링(cos ϕ = 0,1…1)용 모니터링 릴레이, 부족 부하, 과부하, 윈도우, 오류 메모리, 광범위한 전원 공급 장치, 2개의 전환 접점

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

최대 7.2 kW의 모니터링 범위
모터 권선의 온도 모니터링
별도의 조정 가능한 시작 및 응답 지연
가변 공급 전압 범위
스위치 오프 부하 탐지