EMD-SL-PS45-230AC - 전원 모듈
EMD-SL-PS45-230AC
-
전원 모듈
2885294
전원 모듈, 플러그타입, EMD-FL-...용, 공급 전압: 195 V AC ... 264 V AC
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
전원 모듈
입력 데이터
입력 전압
230 V AC (50/60 Hz)
AC 입력 전압 범위
195 V AC ... 264 V AC
치수
폭
32 mm
높이
35 mm
깊이
26 mm
수평 간격
1.8 HP
소재 사양
하우징 소재
플라스틱
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-25 °C ... 55 °C
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 70 °C
상용 데이터
항목 번호
2885294
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DK663Z
GTIN
4017918996536
개당 중량(패키지 포함)
89.9 g
개당 중량(패키지 제외)
89.9 g
관세 번호
85043180
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 10.0
EC002886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121000
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
필수 액세서리
EMD-FL-3V-500
-
모니터링 릴레이
2867979
EMD-FL-3V-690
-
모니터링 릴레이
2885249
이점
가변 공급 전압 범위
조정 가능한 비대칭
전면부 전위차계를 통해 조정 가능
조정 가능한 응답 지연
제품 도움말