수로 시그널링 시스템

수로 시그널링 시스템

해양 애플리케이션용으로 특별히 개발된 수로 시그널링 시스템은 수문, 교량 및 항구와 같은 외부 조건에서 사용하기에 이상적입니다. 조광 가능한 신호 생성기는 IALA 및 CIE 표준에 따라 광도 및 색상 강도가 높습니다. 200S 버전을 사용하면 IEC 61508에 따른 안전한 진단의 이점을 누릴 수도 있습니다. 모든 신호 생성기는 통신 프로토콜을 통해 자동화 솔루션에 통합할 수 있습니다.

주요 이점 해양 애플리케이션용 신호 라이트

  • 안전 표준 IEC 61508(안전 신호 라이트 타입 200S)에 따른 안전 관련 기능
  • 표준 프로토콜을 사용해 네트워크에 연결하여 빠른 진단 및 장기적인 데이터 보안 제공
    [x]- 신호 작업을 위해 사전 설치된 소프트웨어 기능으로 인한 안정적인 시동 및 손쉬운 유지 관리
  • 효율적인 LED 기술과 견고한 알루미늄 하우징으로 인한 뛰어난 내구성
단일 공급업체가 제공하는 포괄적인 솔루션
수로의 안전한 신호 시스템

신호 시스템을 위해 제공되는 피닉스컨택트의 에너지 효율적이고 유지 관리가 적은 솔루션은 수문 장치, 가동교 및 게이트의 운항 안전을 보장하기 위한 모든 요구 사항을 충족합니다.

자세히 알아보기
수로의 신호 시스템 옆에 있는 사람들
수문 및 신호 라이트가 있는 수로

내륙 운항용 클래스 200 신호 라이트

내륙 운항용 LED 신호 라이트는 라이트 신호 시스템 및 수문 시스템에 사용하도록 설계되었습니다. 자율 모니터링 기능이 사용되어 신호 장비의 고가용성이 보장됩니다.

특히 중요한 신호 라이트의 이점은 통합 fieldbus 통신입니다. LED의 라이트 밀도를 제어하거나 연결 중단 시의 동작을 정의하는 등의 작업을 위해 모듈형 컨트롤러를 통해 라이트에 액세스할 수 있습니다. PROFINET 네트워크를 통해 수문의 제어실에 라이트를 연결할 수 있고 사용자가 광범위한 진단 및 상태 정보에 액세스할 수 있습니다.

산업 표준을 준수하는 컴포넌트만 신호 라이트의 모니터링 기능에 사용됩니다. 200S 버전을 사용하면 IEC 61508에 따른 안전한 진단의 이점을 누릴 수도 있습니다.

예인선과 함께 있는 선박

해상 운항용 클래스 300 신호 라이트

대규모 해양 수문의 경우 신호 시스템의 가용성이 우선적으로 고려됩니다. 해상 항행 업무용 신호 라이트는 전원 공급 및 통신 버스 모두를 위한 이중화의 일관된 구현을 통해 고객의 요구 사항을 충족합니다.

견고한 내염수성 하우징 및 고내구성 연결 기술은 까다로운 환경에서 사용하도록 설계되었습니다.

산업용 통신 버스를 사용하여 타임스탬프가 있는 모든 알람 및 상태 메시지를 읽고 제어 시스템 및 데이터베이스에 보낼 수 있습니다. 이를 위한 산업용 통신 표준이 지원되므로 필요한 자동화 솔루션을 손쉽게 설정할 수 있습니다.

참조 자료


 Niederfinow 선박 리프트

Niederfinow 선박 리프트

선박 리프트의 안전 신호 Niederfinow는 에너지 효율적인 신호 시스템을 설치합니다.

Oder-Havel 운하의 Niederfinow 선박 리프트는 록 체인을 교체하기 위해 처음 제작되었습니다 이 시스템은 36m의 리프팅 높이를 극복했습니다. 새로운 리프트 시스템에는 인원과 선박의 안전을 위해 피닉스컨택트의 LED 기반 신호 시스템이 장착되었습니다.

제어 및 자동화 솔루션은 EU 전역의 기계류 지침을 준수하고 높은 에너지 효율성을 보장하는 동시에 최신 유지보수 및 수리 개념을 사용할 수 있도록 합니다.

독일 Kiel-Holtenau의 수문 시스템

독일 Kiel-Holtenau의 수문 시스템

통신 신호 라이트 Kiel 운하의 안전한 신호

약 100킬로미터 길이의 Kiel 운하는 세계에서 가장 분주한 인공 수로 중 하나입니다. Kiel-Holtenau의 수문은 높이 차이가 있는 두 바다 간을 연결합니다.

업그레이드 프로젝트의 일환으로 수문 시스템에 피닉스컨택트의 신호 시스템이 장착되었으며, 이를 통해 유지 관리가 간소화되고 에너지가 절약되었습니다.