이 신호 라이트는 라이트 신호 시스템(예: 수문 시스템, 내륙 수로의 가동교 등)에 사용하도록 설계되었습니다. 세이프티 관련 자율 모니터링 기능이 사용되어 고가용성이 보장됩니다. 산업 표준을 준수하는 컴포넌트만 모니터링 기능에 사용됩니다. 이 신호 라이트는 다양한 라이트 색상으로 제공됩니다. 피닉스컨택트의 컨트롤러를 사용하여 애플리케이션 프로그램에서 신호 라이트를 관리할 수 있습니다. 통신 인터페이스는 많은 양의 진단 및 상태 정보를 제공합니다.
CSD-SL 200 RD
-
신호 라이트
2701784
신호 라이트, 24 V DC, IALA 빨간색, 최적, 방사 각도 (수직/수평): 10.5 °/4.5 °, 직경: 174 mm, 보호 수준: IP65/IP67, 통신 인터페이스
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
Developed in accordance with EN 12966-1, IALA recommendation E200-1
Fieldbus를 통한 제어 장치까지의 400 m 연결
진단 기능
페일세이프 기능
높은 라이트 및 색상 밀도
애플리케이션별 프로그래밍 지원됨
에너지 효율적인 LED 기술 및 최대 50000 h의 LED 서비스 수명을 바탕으로 뛰어난 경제성 제공
내구성이 뛰어난 에너지 절약형 LED 기술
Fieldbus 통신
Can be dimmed in 256 steps