PROT-M12 MS-M - 스크류 플러그
PROT-M12 MS-M
-
스크류 플러그
1414148
스크류 플러그, 제외 조항 6c (Pb < 0.1 %) 없는 RoHS II에 따른 대체 제품
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
케이블 스크류 글랜드용 플러그
스레드 타입
M12
소재 사양
소재
CuZn/Ni
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터)
-40 °C ... 85 °C
상용 데이터
항목 번호
1414148
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
ABQZAB
GTIN
4055626070353
개당 중량(패키지 포함)
10.89 g
개당 중량(패키지 제외)
10.85 g
관세 번호
74198090
원산지
DE
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
c9ba5b12-be1e-4d67-9f2d-95f344804ac7
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말