NBC-MSY/10,0-94H SCO - 하이브리드 케이블
1407490

하이브리드 케이블, 이더넷 하이브리드 CAT5 (100 Mbps), 8-핀, PUR 할로겐-프리, 검정색, RAL 9005, 차폐, 플러그 직선 M12 SPEEDCON, 코딩: Y / IP67, 켜짐 선단 탈피 처리, 케이블 길이: 10 m, Power with Ethernet (PWE)

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품