신호 케이블 및 전원 케이블
WP-CTA POM 13,0 BK - 보호 호스 어댑터
WP-CTA POM 13,0 BK
-
보호 호스 어댑터
1422884
보호 호스 어댑터, 정격 크기가 13(10 x 13)인 파형 호스용, 병렬 파형
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-25 °C ... 85 °C
소재 사양
소재
POM
케이블 / 라인
외부 케이블 직경
4 mm ... 7 mm
치수
길이
20 mm
상용 데이터
항목 번호
1422884
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
AF1ZVX
GTIN
4055626316567
개당 중량(패키지 포함)
1.622 g
개당 중량(패키지 제외)
1.69 g
관세 번호
39269097
원산지
CZ
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27430308
ECLASS-15.0
27430308
ETIM
ETIM 10.0
EC001469
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
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
0.643 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
WP-PA HF 13,0 BK
-
보호 호스
3240681
WP-PA HF-HB 13,0 BK
-
보호 호스
3240839
UNIFOX-C VDE
-
콤비네이션 플라이어
1212202
자주 검색되는 항목
센서/액추에이터 케이블
제품 도움말