WIREFOX 4 - 피복 분리 도구
1212156

피복 분리 도구, 0.1 - 4 mm2의 케이블 및 전선용(특히 고무 및 실리콘 절연에 적합), 자체 조정 가능, 최대 18 mm의 피복 분리 길이, 최대 10 mm2 연선/1.5 mm2 단선의 절단 가능, 교체 가능한 피복 분리 블레이드

제품의 세부 정보









이점

유연하고 조정 가능한 스트리핑 길이 제한 정지
WIREFOX ... 피복 분리 플라이어는 다양한 타입의 절연 및 전선 직경을 위한 자동 조정 메커니즘을 제공합니다.
실용적인 통합 전선 커터