이 신호 라이트는 라이트 신호 시스템(예: 수문 시스템, 내륙 수로의 가동교 등)에 사용하도록 설계되었습니다. 세이프티 관련 자율 모니터링 기능이 사용되어 고가용성이 보장됩니다. 산업 표준을 준수하는 컴포넌트만 모니터링 기능에 사용됩니다. 신호 라이트는 다양한 표준 라이트 색상으로 제공됩니다. 피닉스컨택트의 컨트롤러를 사용하여 애플리케이션 프로그램에서 신호 라이트를 제어할 수 있습니다. 통신 인터페이스는 많은 양의 진단 및 상태 정보를 제공합니다.
CSD-SL 200 WH
-
신호 라이트
2701781
신호 라이트, 24 V DC, IALA 흰색, 최적, 방사 각도 (수직/수평): 10.5 °/4.5 °, 직경: 174 mm, 보호 수준: IP65/IP67, 통신 인터페이스
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
Developed in accordance with EN 12966-1, IALA recommendation E200-1
Fieldbus를 통한 제어 장치까지의 400 m 연결
진단 기능
페일세이프 기능
높은 라이트 및 색상 밀도
애플리케이션별 프로그래밍 지원됨
에너지 효율적인 LED 기술 및 최대 50000 h의 LED 서비스 수명을 바탕으로 뛰어난 경제성 제공
내구성이 뛰어난 에너지 절약형 LED 기술
Fieldbus 통신
Can be dimmed in 256 steps