CSD-SL 300 GN - 신호 라이트
2701786

신호 라이트, 24 V DC, IALA 녹색, 최적, 방사 각도 (수직/수평): 8 °/30 °, 직경: 272 mm, 보호 수준: IP65/IP67, 통신 인터페이스

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








이점

EN 12966-1, IALA 권장 사항 E200-1 및 CIE 1931에 따라 개발됨
페일세이프 기능
Fieldbus를 통한 제어 장치까지의 400 m 연결
진단 기능
높은 라이트 및 색상 밀도
애플리케이션별 프로그래밍 지원됨
에너지 효율적인 LED 기술 및 최대 50000 h의 LED 서비스 수명을 바탕으로 뛰어난 경제성 제공
방사 각도: 8° x 30°
내구성이 뛰어난 에너지 절약형 LED 기술
Fieldbus 통신