케이블, 미터 단위
IBS EINBC METER - 하이브리드 케이블
IBS EINBC METER
-
하이브리드 케이블
2752107
확장 설치 원격 버스용 INTERBUS 하이브리드 케이블
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
원격 버스 케이블
전기적 속성
전송 매체
구리
케이블 / 라인
핀 수
9
차폐
예
전선 구조 신호 라인
32x 0.10 mm
AWG 신호 라인
24
전선 구조, 전원 공급
192x 0.10 mm
AWG 전원 공급
16
케이블 사이즈
3x 2x 0.25 mm² (데이터)
3x 1.5 mm² (전원)
외부 케이블 직경
10.20 mm ±0.3 mm
외부 시스(sheath), 소재
PUR
외부 시스(sheath), 색상
회색 RAL 7001
전선 소재
주석 도금 Cu litz 전선
소재 전선 절연
PETP
트위스티드 페어
페어당 2코어
페어 차폐 타입
주석 도금 구리 편조 차폐, 약 85% 커버
전체 꼬임
코어 형성을 위한 3개의 쌍과 3개의 전선
절연 저항
≥ 20 MΩ*km
정격 전압, 케이블
350 V (데이터)
500 V (전원)
테스트 전압 코어/코어
2000 V
테스트 전압 코어/차폐
1000.00 V
최소 곡률반경, 고정 설치
6 x D
최소 곡률반경, 유연 설치
10 x D
최소 곡률반경, 고정 설치
60 mm
최소 휨 반지름, 이동식 설치
100 mm
내유성
VDE 0472 Part 803에 따름
특수 속성
냉각제 및 윤활유에 대한 내성
주변 온도(작동)
-50 °C ... 90 °C (케이블, 고정 설치)
-30 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치)
상용 데이터
항목 번호
2752107
패키지 단위
1 m
최소 주문 수량
1 m
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
AF1LEA
GTIN
4017918101831
개당 중량(패키지 포함)
150 g
개당 중량(패키지 제외)
150 g
관세 번호
85444993
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27061801
ECLASS-15.0
27061801
ETIM
ETIM 10.0
EC003249
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
승인
EAC-RoHS
승인 ID: RU D-DE.HB35.B.00371
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
0.267 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
Cat.7 케이블
제품 도움말