이 신호 라이트는 라이트 신호 시스템(예: 수문 시스템, 내륙 수로의 가동교 등)에 사용하도록 설계되었습니다. 세이프티 관련 자율 모니터링 기능이 사용되어 고가용성이 보장됩니다. 산업 표준을 준수하는 컴포넌트만 모니터링 기능에 사용됩니다. 신호 라이트는 다양한 표준 라이트 색상으로 제공됩니다. 통신 인터페이스는 많은 양의 진단 및 상태 정보를 제공합니다. 안전한 2채널 진단으로 인해 최대 성능 레벨 e 및 SIL 3 수준의 라이트 신호 시스템을 구현할 수 있습니다.
CSD-SL 200S RD
-
신호 라이트
2404767
신호 라이트, 24 V DC, IALA 빨간색, 최적, 방사 각도 (수직/수평): 10.5 °/4.5 °, 직경: 174 mm, 보호 수준: IP65/IP67, 통신 인터페이스, 안전 진단
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 제품 타입 | Signaling light |
| 애플리케이션 | 내륙 운항 |
| 운송 인프라 | |
| IEC 61508에 따른 안전한 진단 | |
| 마운팅 위치 | 수직 |
| 설계 | 작동 시간 카운터 |
| 특수 속성 | 통신 인터페이스 |
| 안전 진단 | |
| 진단 메시지 | LED: 온도, 전류, 전압 등 예 |
| 주전원 실패, 통신 실패 예 | |
| 안전 모듈(세이프티 기술)과 함께 안전 진단(최대 SIL 2/PL d) 예 | |
| 라이트 색상 | IALA 빨간색, 최적 |
| 시간 | |
| 일반 응답 시간 | 최대 400 ms |
| 일반 시작 시간, Us | 타입 100 ms |
| 복구 시간 | 최대 800 ms |
| 일반 | |
| 돌입 전류 | 최대 12 A (µ-sec-펄스) |
| 공급: 모듈 전자 장치 | |
| 연결 타입 | M12 커넥터 |
| 핀 수 | 8 |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 전류 소모량 | 최대 590 mA (빨간색 LED) |
| 전력 소모량 | 타입 12 W (빨간색 LED) |
| 디지털: | |
| 출력 수 | 2 |
| 출력 전류 | 최대 100 mA (채널당) |
| 채널당 최대 출력 전류 | 100 mA |
| 출력 전압 범위 | 17 V DC ... 31 V DC (DC) |
| 연결 타입 | M12 커넥터 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | 전원 및 데이터용 하이브리드 8핀 Y-코딩 및 안전 진단용 4핀 A-코딩 |
| Light 속성 | |
| 라이트 타입 소스 | LED |
| LED 수 | 8 (IALA 권장 사항 E200-1 및 CIE 1931에 따름) |
| 색상 스펙트럼 | 620 nm ... 645 nm |
| 색상 클래스 | C2 (EN 12966) |
| 휘도 | L3 (EN 12966) |
| 휘도비 | R3 (EN 12966) |
| 팬텀 라이트 등급 | 5 (EN 12368) |
| 광도 | 최대 3200 Cd |
| 흐림 조절 가능 | 예, 256개의 스텝 |
| 방사 각도 | 10.5 ° |
| 4.5 ° | |
| 진단 메시지 | |
| 진단 | LED: 온도, 전류, 전압 등 |
| 메시지 | 예 |
| 진단 메시지 | |
| 진단 | 주전원 실패, 통신 실패 |
| 메시지 | 예 |
| 진단 메시지 | |
| 진단 | 안전 모듈(세이프티 기술)과 함께 안전 진단(최대 SIL 2/PL d) |
| 메시지 | 예 |
| 깊이 | 66 mm |
| 직경 | 174 mm |
| 색상 | 검정색 (RAL 9005) |
| 소재 하우징 | DIN EN 1706에 따른 알루미늄 다이캐스트 |
| 소재 커버 창 | 유리 |
| 안전 데이터: EN ISO 13849 | |
| 성능 레벨 (PL) | e (2-채널) |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 55 °C |
| 보호 수준 | IP65/IP67 (설치 시) |
| 기압(작동) | 70 hPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 기압(보관/운송) | 70 hPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(보관/운송) | 5 % ... 95 % (DIN EN 61131-2에 따름, 비응축, 결빙 없음) |
| 기계적 테스트 | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 5g |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 15g |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 마운트 타입 | 스크류 마운팅 |
| 스냅-온 조립 | |
| 마운팅 위치 | 수직 |
| 항목 번호 | 2404767 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRL121 |
| GTIN | 4055626447230 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 2,020 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 1,680 g |
| 관세 번호 | 85308000 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27110201 |
| ECLASS-15.0 | 27110201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002750 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39111800 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
NBC-M12MSY/1,0-94H - 하이브리드 케이블 1276293
-
NBC-M12MSY/2,0-94H - 하이브리드 케이블 1276291
-
NBC-M12MSY/5,0-94H - 하이브리드 케이블 1276289
-
NBC-M12MSY/10,0-94H - 하이브리드 케이블 1276287
-
NBC-MSY SCO-EH/.../... - 하이브리드 케이블 1408642
-
NBC-M12MSY/1,0-94H/M12MSY - 하이브리드 케이블 1275330
-
NBC-M12MSY/2,0-94H/M12MSY - 하이브리드 케이블 1274101
-
NBC-M12MSY/5,0-94H/M12MSY - 하이브리드 케이블 1276285
-
NBC-M12MSY/10,0-94H/M12MSY - 하이브리드 케이블 1328195
-
SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH - 센서/액추에이터 케이블 1500868
-
SAC-4P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS SH - 센서/액추에이터 케이블 1500871
-
SAC-4P-M12MS-M12FS SH/.../... - 센서/액추에이터 케이블 1536081
-
SAC-4P-MS-FS SH SCO/.../... - 센서/액추에이터 케이블 1523803
-
SACC-EC-M12FS-4CON-PG9/0,5 - 장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅 1693791
-
SACC-M12MS-4PL SH - 커넥터 1424666
-
SACC-M12FS-4PL SH - 커넥터 1424668
-
PROT-M12 FB - 스크류 플러그 1555538
-
PROT-M12 - 스크류 플러그 1680539
-
PROT-M12 FS-M - 밀폐 캡 1430488
-
PROT-M12 FS - 밀폐 캡 1560251
-
SAC BIT M12-D15 - 도구 1208432
-
TSD 04 SAC - 토크 스크류 드라이버 1208429
-
CSD-SL 200 MP 1L AD - 홀더 1217534
-
CSD-SL 200 MP 2L AD - 홀더 1217533
-
CSD-SL 200 SE1 - 눈부심 방지 1270739
-
CSD-SL 200 SE2 - 눈부심 방지 1270818
-
CSD-SL 200 TLH2/P - 하우징 1473883
-
CSD-SL 200 TLH2/W - 하우징 1473916
이점
Developed in accordance with EN 12966-1, IALA recommendation E200-1
최대 EN ISO 13849-1에 따른 Cat. 4/PL e, EN 62061 및 IEC 61508에 따른 SIL 3의 세이프티 모듈과 함께 안전한 2채널 진단
Fieldbus 통신(컨트롤러로부터 가능한 통신 거리: 400m)
통신 중단 시 고정 상태
높은 라이트 및 색상 밀도
Can be dimmed in 256 steps
에너지 효율적인 LED 기술 및 최대 50000 h의 LED 서비스 수명을 바탕으로 뛰어난 경제성 제공