UL Listed
승인 ID: E221474정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
전원 | 30 V | 6 A | - 18 | |
데이터 | 42 V | 0.5 A | - 26 |
cUL Listed
승인 ID: E221474정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
전원 | 30 V | 6 A | - 18 | |
데이터 | 42 V | 0.5 A | - 26 |
하이브리드 케이블, 이더넷 하이브리드 CAT5 (100 Mbps), 8-핀, PUR 할로겐-프리, 검정색, RAL 9005, 차폐 (Advanced Shielding Technology), 플러그 직선 M12, 코딩: Y / IP65/IP67, 켜짐 플러그 직선 M12, 코딩: Y / IP65/IP67, 케이블 길이: 10 m, Power with Ethernet (PWE)
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
전원 | 30 V | 6 A | - 18 | |
데이터 | 42 V | 0.5 A | - 26 |
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
전원 | 30 V | 6 A | - 18 | |
데이터 | 42 V | 0.5 A | - 26 |