이 신호 라이트는 라이트 신호 시스템(예: 수문 시스템, 내륙 수로의 가동교 등)에 사용하도록 설계되었습니다. 세이프티 관련 자율 모니터링 기능이 사용되어 고가용성이 보장됩니다. 산업 표준을 준수하는 컴포넌트만 모니터링 기능에 사용됩니다. 이 신호 라이트는 다양한 라이트 색상으로 제공됩니다. 피닉스컨택트의 컨트롤러를 사용하여 애플리케이션 프로그램에서 신호 라이트를 관리할 수 있습니다. 통신 인터페이스는 많은 양의 진단 및 상태 정보를 제공합니다.
CSD-SL 200 GN
-
신호 라이트
2701782
신호 라이트, 24 V DC, IALA 녹색, 최적, 방사 각도 (수직/수평): 10.5 °/4.5 °, 직경: 174 mm, 보호 수준: IP65/IP67, 통신 인터페이스
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 활용 제한 | |
| EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
| 제품 타입 | Signaling light |
| 애플리케이션 | 내륙 운항 |
| 운송 인프라 | |
| 마운팅 위치 | 수직 |
| 설계 | 작동 시간 카운터 |
| 특수 속성 | 통신 인터페이스 |
| 진단 메시지 | LED: 온도, 전류, 전압 등 예 |
| 주전원 실패, 통신 실패 예 | |
| 라이트 색상 | IALA 녹색, 최적 |
| 일반 | |
| 돌입 전류 | 최대 12 A (µ-sec-펄스) |
| 공급: 모듈 전자 장치 | |
| 연결 타입 | M12 커넥터 |
| 핀 수 | 8 |
| 공급 전압 | 24 V DC (DC) |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (DC) |
| 전류 소모량 | 최대 600 mA (녹색 LED) |
| 전력 소모량 | 타입 11 W (녹색 LED) |
| 연결 타입 | M12 커넥터 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | 전원 및 데이터용 하이브리드 8핀 Y-코딩 |
| Light 속성 | |
| 라이트 타입 소스 | LED |
| LED 수 | 8 (IALA 권장 사항 E200-1 및 CIE 1931에 따름) |
| 색상 스펙트럼 | 490 nm ... 510 nm |
| 색상 클래스 | C2 (EN 12966) |
| 휘도 | L3 (EN 12966) |
| 휘도비 | R3 (EN 12966) |
| 팬텀 라이트 등급 | 5 (EN 12368) |
| 광도 | 4200 Cd |
| 흐림 조절 가능 | 예, 256개의 스텝 |
| 방사 각도 | 10.5 ° |
| 4.5 ° | |
| 진단 메시지 | |
| 진단 | LED: 온도, 전류, 전압 등 |
| 메시지 | 예 |
| 진단 메시지 | |
| 진단 | 주전원 실패, 통신 실패 |
| 메시지 | 예 |
| 깊이 | 66 mm |
| 직경 | 174 mm |
| 색상 | 검정색 (RAL 9005) |
| 소재 | 짙은 검정색 RAL 9005 |
| 소재 하우징 | DIN EN 1706에 따른 알루미늄 다이캐스트 |
| 소재 커버 창 | 유리 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 55 °C |
| 보호 수준 | IP65/IP67 (설치 시) |
| 기압(작동) | 70 hPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 기압(보관/운송) | 70 hPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
| 마운트 타입 | 스크류 마운팅 |
| 스냅-온 조립 | |
| 마운팅 위치 | 수직 |
| 항목 번호 | 2701782 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRL121 |
| GTIN | 4046356863810 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 1,710 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 1,400 g |
| 관세 번호 | 85308000 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27110201 |
| ECLASS-15.0 | 27110201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002750 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39111800 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
NBC-MSY/ 2,0-94H SCO - 하이브리드 케이블 1407488
-
NBC-MSY/ 5,0-94H SCO - 하이브리드 케이블 1407489
-
NBC-MSY/10,0-94H SCO - 하이브리드 케이블 1407490
-
NBC-MSY SCO-EH/.../... - 하이브리드 케이블 1408642
-
NBC-MSY/ 1,0-94H/MSY SCO - 하이브리드 케이블 1407491
-
NBC-MSY/ 2,0-94H/MSY SCO - 하이브리드 케이블 1407492
-
NBC-MSY/ 5,0-94H/MSY SCO - 하이브리드 케이블 1407493
-
NBC-MSY/10,0-94H/MSY SCO - 하이브리드 케이블 1407494
-
PROT-M12 MS-M - 스크류 플러그 1414148
-
PROT-M12 FB - 스크류 플러그 1555538
-
PROT-M12 - 스크류 플러그 1680539
-
SAC BIT M12-D15 - 도구 1208432
-
TSD 04 SAC - 토크 스크류 드라이버 1208429
-
CSD-SL 200 MP 1L AD - 홀더 1217534
-
CSD-SL 200 MP 2L AD - 홀더 1217533
-
CSD-SL 200 SE1 - 눈부심 방지 1270739
-
CSD-SL 200 SE2 - 눈부심 방지 1270818
-
CSD-SL 200 TLH2/P - 하우징 1473883
-
CSD-SL 200 TLH2/W - 하우징 1473916
이점
Developed in accordance with EN 12966-1, IALA recommendation E200-1
Fieldbus를 통한 제어 장치까지의 400 m 연결
진단 기능
페일세이프 기능
높은 라이트 및 색상 밀도
애플리케이션별 프로그래밍 지원됨
에너지 효율적인 LED 기술 및 최대 50000 h의 LED 서비스 수명을 바탕으로 뛰어난 경제성 제공
내구성이 뛰어난 에너지 절약형 LED 기술
Fieldbus 통신
Can be dimmed in 256 steps