EAC
승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00644CCC
승인 ID: 2020322313000630UKCA-EX
승인 ID: CML 22UKEX1227UIECEx
승인 ID: IECExSEV14.0013UATEX
승인 ID: SEV14ATEX0156U| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1100 V | 215 A | 25 - 95 | ||
고전류 단자대, 테스트 소켓 있음, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 232 A, 연결 수: 2, 핀 수: 1, 연결 방법: 파워-턴 연결, 케이블 사이즈: 25 mm2 - 95 mm2, 마운팅 타입: 다이렉트 스크류 연결, 색상: 회색
| 적용 영역 | 철도 산업 |
| 기계 공학 | |
| 플랜트 엔지니어링 | |
| 핀 수 | 1 |
| 간격 | 25 mm |
| 연결 수 | 2 |
| 행 수 | 1 |
| 전위 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 서지 전압 | 8 kV |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 7.54 W |
| 레벨당 연결 수 | 2 |
| 정격 전선 | 95 mm² |
| 연결 타입 | 파워-턴 연결 |
| 스트리핑 길이 | 40 mm |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 단선 케이블 사이즈 | 25 mm² ... 95 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 2 ... 3/0 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 25 mm² ... 95 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 2 ... 3/0 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 25 mm² ... 95 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 25 mm² ... 95 mm² |
| 삽입 브리지가 있는 케이블 사이즈, 단선 | 70 mm² |
| 삽입 브리지가 있는 케이블 사이즈, 연선 | 70 mm² |
| 정격 전류 | 232 A |
| 최대 부하 전류 | 232 A (케이블 사이즈 95 mm²) |
| 정격 전압 | 1000 V |
| 플러그타입 연결 케이블 | |
| 단선 케이블 사이즈 | 25 mm² ... 95 mm² |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 25 mm² ... 95 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 25 mm² ... 95 mm² |
| 정격 데이터(ATEX/IECEx) | |
| 마킹 | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| 작동 온도 범위 | -60 °C ... 110 °C |
| Ex 인증 액세서리 | 1206612 SZF 3-1,0X5,5 |
| 브리지 목록 | 삽입 브릿지 / EB 2-25/PT / 3260157 |
| 브리지 데이터 | 144 A (50 mm²) |
| 174 A (70 mm²) | |
| 브리지 목록 | 삽입 브릿지 / EB 3-25/PT / 3260160 |
| 브리지 데이터 | 144 A (50 mm²) |
| 174 A (70 mm²) | |
| Ex 온도 증가 | 40 K (237 A / 95 mm²) |
| 삽입 브리지를 통한 브리징 시 | 1100 V |
| 브리지를 사용한 브리징 | 1100 V |
| 정격 절연 전압 | 1000 V |
| 출력 | (영구) |
| Ex 레벨 일반 | |
| 정격 전압 | 1100 V |
| 정격 전류 | 215 A |
| 최대 부하 전류 | 215 A |
| 접점 저항 | 0.1 mΩ |
| Ex 연결 데이터 일반 | |
| 페룰 길이 | 40 mm |
| 스트리핑 길이 | 40 mm |
| 정격 전선 | 95 mm² |
| 정격 케이블 사이즈 AWG | 4/0 |
| 연결 용량 단선 | 25 mm² ... 95 mm² |
| 연결 용량 AWG | 4 ... 4/0 |
| 최소 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 | 25 mm² |
| 최대 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 | 95 mm² |
| 단일 전선/단자점, 유연성, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음, AWG | 4 ... 4/0 |
| 폭 | 25 mm |
| 높이 | 105.5 mm |
| NS 35/15의 깊이 | 108.7 mm |
| 드릴 홀 간격 | 126.4 mm |
| 홀 직경 | 6.5 mm |
| 간격 | 25 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 서지 전압 테스트 | |
| 테스트 전압 설정점 | 9.8 kV |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 온도 상승 테스트 | |
| 필수 온도 상승 테스트 | 온도 증가 ≤ 45 K |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 단기 내력 전류 95 mm² | 11.4 kA |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 전원 주파수 내전압 | |
| 테스트 전압 설정점 | 6 kV |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 기술 데이터 | |
| 보어 홀 간격 | 126.4 mm |
| 기계적 강도 | |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 캐리어에 부착 | |
| DIN 레일/Befestigungsauflage | NS 35/15 |
| 테스트 강도 설정점 | 15 N |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 전선 손상 및 풀림 테스트 | |
| 회전 속도 | 10 rpm |
| 회전 | 135 |
| 케이블 사이즈/중량 | 25 mm² / 4.5 kg |
| 95 mm²/14 kg | |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 에이징(Aging)에이징 | |
| 온도 주기 | 192 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 니들 내염성 테스트 | |
| 노출 시간 | 30 s |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 진동/광대역 노이즈 | |
| 사양 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| 스펙트럼 | 보기(bogie)에 대한 서비스 수명 테스트 카테고리 2, 클래스 B |
| 주파수 | f1 = 5 Hz - f2 = 250 Hz |
| ASD 레벨 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| 가속화 | 3.12g |
| 축당 테스트 기간 | 5 h |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 충격 | |
| 사양 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| 펄스 모양 | 하프-사인 |
| 가속화 | 30g |
| 충격 기간 | 18 ms |
| 방향당 충격 횟수 | 3 |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -60 °C ... 110 °C (작동 온도 범위(자체 가열 포함), 최대 단기 작동 온도는 RTI Elec 참조.) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 20 % ... 90 % |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 마운트 타입 | 다이렉트 스크류 연결 |
| 항목 번호 | 1091239 |
| 패키지 단위 | 3 pc |
| 최소 주문 수량 | 3 pc |
| 제품 키 | BE2211 |
| GTIN | 4055626903828 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 250.83 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 250.83 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | TR |
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1100 V | 215 A | 25 - 95 | ||
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |