산업용 AI
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
EB 3-25/PT - 삽입 브리지
EB 3-25/PT
-
삽입 브리지
3260160
삽입 브리지, 간격: 25 mm, 핀 수: 3, 정격 전류: 150 A, 길이: 73 mm, 색상: 빨간색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
삽입 브리지
핀 수
3
간격
25 mm
전기적 속성
최대 부하 전류
150 A
연결 데이터
최대 부하 전류
150 A
치수
폭
72.8 mm
높이
73.3 mm
깊이
28.6 mm
길이
73.3 mm
간격
25 mm
소재 사양
색상
빨간색 (RAL 3001)
소재
금속
UL 94에 따른 난연성등급
V0
코팅
주석 도금
절연 소재
PA
마운팅
마운트 타입
스크류 마운팅
상용 데이터
항목 번호
3260160
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
BE2Z2X
GTIN
4046356779128
개당 중량(패키지 포함)
80.42 g
개당 중량(패키지 제외)
78.5 g
관세 번호
85366990
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
1.336 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말