PTPOWER 50 P-3L/N/FE-F - 고전류 단자대
1091229

고전류 단자대, 테스트 소켓 있음, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 150 A, 연결 수: 8, 핀 수: 5, 연결 방법: 파워-턴 연결, 1레벨, 케이블 사이즈: 10 mm2 - 70 mm2, 마운팅 타입: 다이렉트 스크류 연결, 색상: 회색/검정색-노란색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품