XT 2,5-QUATTRO BU - 단자대
1343130

단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 24 A, 연결 수: 4, 핀 수: 1, 연결 방법: Push-X 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 파랑

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

손 쉽고 공구가 필요 없는 Push-X 기술로 사용 편의성 극대화
페룰이 있거나 없는 모든 유형의 전선을 빠르게 설치
개방형 클램핑 챔버로 현장에서 신속한 배선 보장
전선 연결의 명확한 식별
표준화된 CLIPLINE complete 브리징, 마킹 및 테스트 액세서리로 완벽한 유연성 제공
단일 단자대에 3개의 도체를 컴팩트하게 배선하는 방식
수동 및 자동 배선에 최적화