PTS 2,5-QUATTRO BK - 단자대
1094477

단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 24 A, 연결 수: 4, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 검정

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

동일한 모양의 2, 3 및 4선 단자대
동일한 모양의 접지 단자대가 제공됩니다.
4개의 브리지 샤프트가 장착된 PTS 2,5는 광범위한 전위 브리징 옵션을 제공합니다.
플랫 단자 박스에 사용하기 위한 각진 전선 입구
컨실드 배선 시스템에서 사용하는 경우 뛰어난 공간 절약 효과 제공