ICS 모듈형 전자 하우징

IIoT 애플리케이션용 ICS 모듈형 전자 하우징

ICS 모듈형 하우징 시스템을 사용하면 미래 지향적 자동화 장치의 다양한 요구 사항을 충족하는 솔류션을 만들 수 있습니다. 단계별 크기, 가변 연결 기술 및 옵션 DIN 레일 커넥터를 특징으로 하는 하우징 시스템의 이점을 누리십시오.

Go to Product Detail Page for item 1477327
ICC25-TP2,5/4R5,0-1018 - PCB 단자대
ICC25-TP2,5/4R5,0-1018 - PCB 단자대
1477327

출력 회로 보드 터미널, 정격 전류: 18 A, 정격전압(III/2): 300 V, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 전위 수: 4, 행 수: 1, 행당 핀 수: 4, 제품군: ICC..-TP2,5/..R5,0, 간격: 5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 노란색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.15 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 포장 타입: 카드보드에 포장됨. 오른쪽에 핀 출력이 있는 제품

Go to Product Detail Page for item 1360577
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-1018 - PCB 커넥터
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-1018 - PCB 커넥터
1360577

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 색상: 노란색, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 150 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 전위 수: 5, 행 수: 1, 핀 수: 5, 연결 수: 5, 제품군: ICC..-PPC1,5/..-3,5, 간격: 3.5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립, 플러그인 시스템: ICC 1,5, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨, 스프링 레버 색상: 오렌지색

Go to Product Detail Page for item 1380319
ICC20-TS2,5/3R5,0-1018 - PCB 단자대
ICC20-TS2,5/3R5,0-1018 - PCB 단자대
1380319

출력 회로 보드 터미널, 정격 전류: 24 A, 정격전압(III/2): 300 V, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 전위 수: 3, 행 수: 1, 행당 핀 수: 3, 제품군: ICC..-TS2,5/..R5,0, 간격: 5 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 스크류 헤드 형태: H1L 슬롯 Torx가 있는 Phillips recess, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 노란색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.15 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 포장 타입: 카드보드에 포장됨. 오른쪽에 핀 출력이 있는 제품

Go to Product Detail Page for item 2202889
TBUS8-20,0-PPPPPPPP-7035 - DIN 레일 커넥터
TBUS8-20,0-PPPPPPPP-7035 - DIN 레일 커넥터
2202889

DIN 레일 커넥터, 색상: 밝은 회색, 정격 전류: 6 A (병렬 접점), 정격전압(III/2): 32 V, 핀 수: 8, 제품군: TBUS8-20.., 간격: 2.54 mm, 마운팅: DIN 레일 마운팅, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨, 금도금 접점이 있는 제품, 전자 하우징과 연결하기 위한 버스 커넥터, 8개의 병렬 접점

Go to Product Detail Page for item 1561123
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-BK - PCB 커넥터
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-BK - PCB 커넥터
1561123

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 색상: 검정색, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 150 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 전위 수: 5, 행 수: 1, 핀 수: 5, 연결 수: 5, 제품군: ICC..-PPC1,5/..-3,5, 간격: 3.5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립, 플러그인 시스템: ICC 1,5, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨, 스프링 레버 색상: 오렌지색

이점

  • 모듈형 시스템 및 연결 기술의 뛰어난 모듈성으로 인한 유연한 사용
  • 통합 컴포넌트인 RJ45, USB, D-SUB 및 안테나 소켓 등과 같은 표준화된 연결
  • 최적의 공간 활용성과 디자인, 색상 및 인쇄의 적용성
  • 손쉬운 모듈 간 통신을 위한 병렬 및 직렬 접점이 있는 8핀 DIN 레일 커넥터
  • 최적의 방열을 위한 패시브 히트싱크 및 열 시뮬레이션 옵션
무료 샘플
ICS 시리즈 모듈형 하우징 테스트

IoT 애플리케이션용 ICS 시리즈 전자 하우징을 테스트하시겠습니까? – 지금 바로 샘플 세트를 주문하십시오. 피닉스컨택트는 원하는 애플리케이션에서 하우징의 선택 및 설계 적용과 관련된 전문적인 조언을 제공합니다. 피닉스컨택트가 제공하는 이점을 직접 경험해 보십시오.

무료 샘플 주문하기
ICS 시리즈 전자 하우징

신제품

ICS 하우징 하단부
ICS 시리즈를 위한 두 가지 간격의 PCB 단자대
8핀 DIN 레일 커넥터용 커넥터
DIN 레일 커넥터용 브리지

새로운 크기의 하우징 하단부

ICS 시리즈 전자 하우징용

폭 50 mm의 하우징 하단부는 ICS 시리즈 중에서 가장 넓은 PCB 표면을 제공하기 때문에 전자전자 장치를 수용할 수 있는 더 많은 공간을 확보할 수 있습니다. 하우징에는 총 4개의 PCB와 최대 100 포지션의 커넥터 20개를 장착할 수 있습니다.

주요 기능

  • 폭: 50 mm
  • 높이: 122 mm
  • 깊이: 130.9 mm
  • 최대 20개의 연결 개구부

이점

  • 확장된 PCB 표면으로 인한 전자 부품을 위한 더 많은 공간 제공
  • 기존 크기 제품과의 새로운 조합을 통해 ICS 제품 포트폴리오와 완벽하게 호환
  • 112 mm의 사용 가능한 전체 깊이로 인해 5개의 연결 레벨에 커넥터 통합 가능

두 가지 간격의 PCB 단자대

ICS 시리즈 전자 하우징용

두 가지 간격의 새로운 PCB 단자대는 ICS 시리즈 전자 하우징을 위한 추가 연결 옵션을 제공합니다. 장치 솔루션에 맞게 새로운 단자대를 스크류 또는 푸쉬-인 연결 버전 중에서 선택하십시오.

주요 기능

  • 전체 폭이 20, 25 및 50 mm인 ICS용
  • 푸쉬-인 스프링 연결 및 스크류 연결
  • 간격: 3.5 및 5 mm
  • 왼쪽 및 오른쪽 정렬

이점

  • 몇 단계의 조작만으로 간단하게 처리
  • 고정 배선, 개별 부품 수 감소
  • 다양한 간격과 연결 방법 중에서 선택
  • 모든 것을 제공하는 단일 파트너: 장치 솔루션에 적합한 컴포넌트

8핀 DIN 레일 커넥터용 커넥터

여러 레벨에 걸친 모듈 통신

일부 애플리케이션의 경우 라인 피드와 같이 모듈 네트워크를 넘어서는 모듈 통신의 데이터와 신호도 필요합니다. 여기서 8핀 DIN 레일 커넥터용 입력 및 출력 커넥터는 여러 레벨에 걸쳐 모듈을 연결합니다. 이 제품은 왼쪽, 오른쪽, 중앙에 사용할 수 있습니다.

주요 기능

  • 8-핀 모듈 통신
  • 입력 및 출력으로 사용 가능
  • 엔드 브래킷 기능

이점

  • ME-IO 및 ICS 하우징을 통한 모듈 네트워크의 8핀 버스 연결 입력 및 출력
  • 정돈된 케이블 라우팅을 통한 최적의 공간 활용
  • 넓은 인쇄 영역을 통한 간편한 마킹

DIN 레일 커넥터용 브리지

설치 공간을 최적으로 활용

PCB에 대한 필수 출력이 필요 없는 애플리케이션용 데이터 및 신호 전송은 모듈 아래의 DIN 레일 커넥터용 브리지를 통해 루프될 수 있습니다. 이를 통해 PCB 표면 활용을 극대화할 수 있습니다.

주요 기능

  • 8-핀 모듈 통신
  • 18.8, 20, 25 mm 폭으로 제공

이점

  • ME-IO 및 ICS 하우징을 기반으로 하는 장치 애플리케이션에 통합 가능
  • PCB 표면 활용 극대화
  • FMC 커넥터를 사용한 현장 위치 연결

IoT 애플리케이션용 ICS 하우징 구성기

IoT 애플리케이션용 전자 하우징 구성기

ICS 하우징을 구성하십시오. 푸쉬-인과 스크류 연결 기술 중에서 선택하십시오. 안테나, USB 또는 RJ45 연결은 추가 액세서리를 사용하여 손쉽게 통합할 수 있습니다. 준비된 디스플레이, 키패드, 히트싱크를 사용하면 정교한 애플리케이션을 만들 수 있습니다. PROTIQ 3D 인쇄 서비스를 사용하여 하우징 커버의 프로토타입을 제작할 수도 있습니다. 구성이 완료되면 온라인 열 시뮬레이션을 사용하여 설계를 대량 생산에 적용할 수 있습니다.

최고 수준의 혁신


전자 하우징을 위한 패시브 히트싱크 및 최적화된 냉각

열을 식히십시오. 전원을 켜십시오. ICS 전자 하우징을 위한 최적화된 냉각

ICS 전자 하우징의 패시브 냉각 솔루션과 열적으로 최적화된 PCB 레이아웃을 사용하여 장치의 전력 밀도를 극대화하십시오: 구성 및 포괄적인 열 시뮬레이션에서 구현까지 - 강력하고 소형화된 IoT 애플리케이션에 이상적입니다.

IoT 애플리케이션용 ICS 시리즈 하우징 개요


대화형 이미지 맵: Industry 4.0 애플리케이션의 IoT 장치용 ICS 모듈형 전자 하우징
DIN 레일 커넥터
손쉬운 모듈 간 통신을 위한 병렬 및 직렬 접점이 있는 8-pos. DIN 레일 커넥터입니다.
DIN 레일 커넥터
광섬유
안정적인 상태 표시를 위한 광섬유입니다.
광섬유
히트싱크
안정적인 열 방산을 위한 히트싱크입니다.
맞춤형 히트싱크에 대한 추가 정보
히트싱크
디스플레이 모듈 및 멤브래인 키패드
사용자 친화적인 작동을 위한 디스플레이 통합 솔루션입니다.
디스플레이 모듈 및 멤브래인 키패드
연결 기술
원하는 대로 배치할 수 있는 연결 기술입니다.
연결 기술
맞춤형 전면부 커버
특수 커버의 맞춤형 디자인입니다.
ICS 시리즈용 맞춤형 하우징 커버로 이동하기
맞춤형 전면부 커버

미래 IoT 장치의 기반

IoT 애플리케이션을 위한 포괄적인 모듈 제품과 높은 수준의 유연성을 갖춘 연결 기술의 이점을 누리십시오: RJ45, USB 및 D-SUB 연결과 같은 표준화된 연결 기술을 ICS 시리즈 DIN 레일 하우징에 모듈 방식으로 사용할 수 있습니다. 8-pos. TBUS는 모듈 간 통신을 더욱 쉽게 만들어줍니다.

3D 보기

ICS 전자 하우징용 디스플레이 및 키패드의 360° 보기

2.4인치 터치 디스플레이와 구성 가능한 멤브레인 키패드가 있는 0.96인치 디스플레이가 ICS 시리즈 전자 하우징 포트폴리오에 새롭게 포함되었습니다.

3D 보기에서 ICS 하우징이 제공하는 높은 수준의 작동 편의성에 대해 알아보십시오.

다양한 연결 기술이 적용된 모듈형 하우징

8핀 DIN 레일 커넥터
ICS 하우징용 모듈형 연결 기술
다양한 전체 폭, 설치 높이 및 설치 깊이의 ICS 하우징
높은 패킹 밀도를 가진 ICS 하우징
ICS 하우징용 디스플레이 모듈 및 멤브레인 키패드
다양한 설계의 라이트 가이드
8핀 DIN 레일 커넥터

개별 ICS 하우징을 손쉽게 서로 연결하십시오. 직렬 및 병렬 접점이 있는 8핀 TBUS 8 DIN 레일 커넥터를 사용하면 컨트롤 캐비닛에서 손쉬운 모듈 간 통신이 가능합니다.

ICS 하우징용 모듈형 연결 기술

DIN 레일용 ICS 시리즈는 RJ45, D-SUB, USB 및 안테나 연결을 위한 독보적인 모듈형 연결 기술이 특징입니다. PCB 헤더로 인해 ICS 하우징 시리즈의 플러그-인 연결 기술이 가능합니다. 커넥터에 스크류 또는 푸쉬-인 기술이 적용되고 5.0 mm 간격의 3 및 4개 핀이 있으므로 더욱 유연하게 사용할 수 있습니다.

다양한 전체 폭, 설치 높이 및 설치 깊이의 ICS 하우징

ICS 하우징의 모듈형 시스템은 요구 사항에 적합한 뛰어난 확장성을 제공합니다. 20 mm, 25 mm 및 50 mm의 전체 폭, 77.5 mm, 100 mm 및 122.5 mm의 설치 높이, 87.5 mm, 110 mm 및 132.5 mm의 설치 깊이를 사용할 수 있습니다.

높은 패킹 밀도를 가진 ICS 하우징

뛰어난 유연성을 제공하는 ICS 하우징을 사용하면 컨트롤 캐비닛의 제한된 공간에서도 기술적으로 복잡한 솔루션을 구현할 수 있습니다. 폭이 25 mm인 최대 2개의 PCB 및 폭이 50 mm인 최대 4개의 PCB를 단 몇 초 안에 설치할 수 있는 공간을 이상적으로 활용하십시오. 이렇게 하면 릴레이 및 전해 커패시터를 위한 추가 공간과 영역이 제공됩니다. 설계, 색상 및 인쇄를 맞춤형으로 조정할 수 있습니다.

ICS 하우징용 디스플레이 모듈 및 멤브레인 키패드

손가락 터치로 프로세스 및 특성 값을 시각화 및 조정하는 기능이 점점 더 중요해지고 있습니다. 터치 디스플레이 및 멤브레인 키패드가 있는 고해상도 디스플레이가 추가되면서 ICS 시리즈 모듈형 시스템의 장비가 더욱 풍부해졌습니다.

다양한 설계의 라이트 가이드

라이트 가이드는 상태 및 진단 인디케이터를 위한 다양한 설계로 제공됩니다. 프레스 핀을 사용하여 간단하게 마운팅할 수 있습니다. 요청 시 고객의 DIN 레일 하우징에 맞는 광섬유 케이블이 제공됩니다..

ICS 시리즈 전자 하우징용 마운팅 장치

ICS 하우징 시리즈용 액세서리 제품군에는 사용자 친화적인 마운팅 장치가 포함되어 있습니다. 마운팅 장치를 다양한 크기의 ICS 하우징과 함께 사용할 수 있습니다.

패시브 히트싱크


ICS 시리즈 전자 하우징용 패시브 히트싱크

패시브 히트싱크를 통해 장치를 고온의 까다로운 애플리케이션에서도 사용할 수 있습니다. 광범위한 열 시뮬레이션으로 인해 인쇄 회로 기판의 컴포넌트를 최적으로 배열할 수 있습니다.

옵션 패시브 히트싱크에 대한 FAQ

ICS 시리즈 전자 하우징용 고객 맞춤형 히트싱크
히트싱크가 있는 ICS 50 전자 하우징의 분해도
히트싱크 없이 ICS DIN 레일 하우징을 사용한 열 분배
히트싱크 없이 ICS DIN 레일 하우징을 사용한 열 분배
ICS50-B122X98-V-V-7035 전자 하우징의 다이어그램
ICS 시리즈 전자 하우징용 고객 맞춤형 히트싱크

히트싱크는 현재 ICS(DIN 레일용 산업용 케이스 시스템) 및 UCS(옥외용 범용 케이스 시스템) 하우징 시리즈에 사용할 수 있습니다.

패시브 히트싱크에 대한 추가 정보
히트싱크가 있는 ICS 50 전자 하우징의 분해도

최적의 열 연결은 히트싱크의 개별 조정을 통해 구현됩니다. 이 작업은 보통 히트싱크의 밀링 작업으로 실시됩니다.

패시브 히트싱크에 대한 추가 정보
히트싱크 없이 ICS DIN 레일 하우징을 사용한 열 분배

최대 온도는 장치의 안정성과 서비스 수명에 특히 큰 영향을 미칩니다. 온도가 10℃ 상승하면 고장 비율이 두 배 증가합니다.

패시브 히트싱크에 대한 추가 정보
히트싱크 없이 ICS DIN 레일 하우징을 사용한 열 분배

작고 강력한 컴포넌트, 높은 데이터 전송률, 먼지, 불충분한 환기 등은 주변 환경보다 높은 온도 차이의 원인입니다.

패시브 히트싱크에 대한 추가 정보
ICS50-B122X98-V-V-7035 전자 하우징의 다이어그램

다이어그램의 그래프는 환경과의 온도차를 초과하지 않도록 각 하우징에서 컴포넌트가 공급할 수 있는 전력에 대한 정보를 제공합니다. 직선의 기울기는 시스템의 열 전도도를 나타냅니다. 표시된 케이스는 서로 다른며, 하나는 전체 표면을 가열하는 반면 다른 하나는 20 mm x 20 mm의 핫스팟을 가열한다는 점에서 차이가 있고, 또 하나는 하우징에 인쇄 회로 기판(PCB)이 설치되어 있고 다른 하나에는 하우징이 없다는 점에서 차이가 있습니다.

패시브 히트싱크에 대한 추가 정보
ME-IO 시리즈 전자 하우징

ME-IO 시리즈 하우징과 결합 가능

두 가지 하우징 제품군의 장점을 애플리케이션에서 활용하십시오. ME-IO 및 ICS의 두 제품군은 애플리케이션이 요구하는 방식이 무엇이든 T-BUS DIN 레일 커넥터를 통해 서로 유연하게 결합할 수 있습니다.

E-paper
전자 하우징 포트폴리오 개요

DIN 레일 및 옥외용 하우징을 살펴보고 전자 하우징을 개별 요구 사항에 맞게 유연하게 조정할 수 있는 방법에 대해 알아보십시오.

E-페이퍼 열기
DIN 레일 하우징 및 필드 하우징
DIN 레일용 전자 하우징

전자 하우징의 기술 원리 DIN 레일 애플리케이션용 솔루션

전자 하우징은 장치의 기본 요소입니다. 전자 하우징은 장치의 외형을 결정하고 외부 영향으로부터 전자 장치를 보호합니다. 또한 전자 하우징으로 인해 상위 장치에서 조립이 가능합니다. 따라서 장치 제조업체는 설계뿐만 아니라 하우징을 선택하는 경우에도 소재 및 품질 테스트와 관련하여 많은 세부 사항에 주의를 기울여야 합니다. 이 브로셔에는 모든 세부 사항이 나와 있습니다.