UT 2,5-TG - 분리 단자대
3046388

분리 단자대, 전류와 전압은 사용된 커넥터에 의해 결정됨, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 20 A, 열 연속 전류 Ith: 20 A, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 4 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

세계적 인정: 국제적으로 입증된 스크류 연결방식
특허 받은 Reakdyn 원리 덕분에 유지 관리 없음 및 내진동
두 개의 동일한 전선 연결을 통한 공간 절약 및 유연성 제공
고품질 소재를 사용하여 장기적이고 안정적인 연결 보장
높은 접촉력으로 인한 낮은 자체 발열
표준화된 CLIPLINE complete 브리징, 마킹 및 테스트 액세서리로 완벽한 유연성 제공
절연 플러그, 퓨즈 플러그, 컴포넌트 커넥터 및 피드스루 커넥터를 사용한 쉬운 개별 조립