P-CO XL-UT - 컴포넌트 커넥터
3036799

컴포넌트 커넥터, 최대 직경 10 mm 및 최대 전력 손실 1 W의 개별적으로 선택 가능한 컴포넌트 설치용, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 10 A, 연결 방법: 플러그-인 연결, 깊이: 37.5 mm, 폭: 12.3 mm, 높이: 41.2 mm, 핀 수: 1, 색상: 회색, 마운팅 타입: 플러그타입(슬롯)

제품의 세부 정보









이점

전력 손실이 높은 개별 컴포넌트에 적합
납땜 없는 스프링 케이지 연결
분리 영역이 있는 모든 단자대에서 사용 가능