단일 및 이중 잠금 래치를 사용하면 커넥터를 근접 배열하고 유연하게 마운팅할 수 있을 뿐만 아니아 수동으로 손쉽게 교체할 수 있습니다. 이러한 잠금 래치는 유리 섬유 강화 폴리아미드로 제작됩니다.
교체 이중 잠금 래치, HEAVYCON EVO 하우징용, HC-B10/HC-B16/HC-B24, PA
HEAVYCON complete 시리즈의 산업용 커넥터는 인터페이스를 보호하고 가장 열악한 조건에서도 전원, 데이터 및 신호의 안정적인 전송을 보장합니다. 산업용 커넥터는 먼지, 물, 진동 및 높은 수준의 기계적 변형에 강합니다. 고내구성 커넥터의 밀폐 등급은 최대 IP69K입니다.
교체 이중 잠금 래치, HEAVYCON EVO 하우징용, HC-B10/HC-B16/HC-B24, PA
슬리브 하우징 COM, 단일 잠금 래치용, 소재: PA, 케이블 아웃렛: 1, 직선, 케이블 글랜드: 없음, 전원 공급, 3/4" NPT 어댑터 있음, 패키지 단위: 100개
케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: 스테인리스 스틸 316L, 애플리케이션: Ex, 외부 케이블 직경 40.4 mm ... 53.1 mm, 차폐: 예, 연결 스레드: M50 x 1.5, 색상: 은색
표면 마운팅 하우징 D25, 단일 잠금 래치 있음, 소재: 다이캐스트 알루미늄, 내염수성, 케이블 아웃렛: 2, 측면, 2x Pg21, 높이: 57 mm, 케이블 글랜드: 없음, 표준
케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: PA, 애플리케이션: 표준, 외부 케이블 직경 13 mm ... 21 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M32 x 1.5, 색상: 연한 회색 RAL 7035, 휨 방지 슬리브 있음
슬리브 하우징 B16, 이중 잠금 래치 있음, 소재: 다이캐스트 알루미늄, 내염수성, 케이블 아웃렛: 1, 직선, 1x Pg29, 높이: 76 mm, 케이블 글랜드: 없음, 표준
접점 삽입, 핀 수: 16+2 PE, 크기: B16, 핀당 연결 수: 1, 핀, 푸쉬-인 연결, 500 V, 16 A, 0.14 mm2 ... 2.5 mm2, 애플리케이션: 전원, 공구가 필요 없는 클릭-인 마운팅
HEAVYCON 단자 어댑터, 소켓 삽입, B6 시리즈, 6핀, 컨트롤 캐비닛의 오른쪽용, 푸쉬-인 연결
스크류 플러그, 케이블 그랜드 소재: 니켈 도금 황동, 연결 스레드: Pg13,5, 색상: 은색
슬리브 하우징 DCC06, 이중 잠금 래치용, 소재: PA 6, 케이블 아웃렛: 1, 직선, 1x M50, 케이블 글랜드: 있음, 데이터 센터의 전원 공급, 패키지 단위: 100개
HEAVYCON 구성기는 맞춤형 커넥터 설계를 위한 이상적인 지원을 제공합니다. 간단한 필터 메뉴, 2D 및 3D 제품 이미지 및 직관적인 사용자 인터페이스를 사용하여 단 몇 단계 만에 커넥터를 오류 없이 구성할 수 있습니다. 항목 목록을 내보내고 전송하거나 솔루션을 직접 주문할 수 있습니다.
HEAVYCON COMPLETE 제품군은 각 적용 분야, 공간 요구 사항, 조립 작업에 맞게 최적으로 조정되어 있기 때문에 사실상 거의 모든 커넥터를 결합할 수 있습니다. 고내구성 커넥터를 위한 포괄적인 제품군에는 금속 및 플라스틱 하우징, 접점 인서트, 케이블 글랜드 및 다양한 액세서리가 포함됩니다.
세 가지 시리즈의 커넥터 하우징과 이에 대응하는 접점 인서트를 사용하여 올바른 연결을 만드십시오. 모든 하우징 시리즈는 표준 패널 컷아웃에 적합합니다. STANDARD 및 EVO 하우징은 패널 마운트 베이스가 필요한 반면, ADVANCE 하우징은 패널에 직접 마운팅됩니다. STANDARD 및 EVO 시리즈의 모든 하우징은 자유롭게 결합할 수 있으며, 주요 제조업체의 알루미늄 하우징과 호환됩니다. 따라서 모든 구성 요소를 유연하게 결합, 변경 또는 교체할 수 있습니다.
HEAVYCON STANDARD 하우징은 다양한 케이블 콘센트 방향과 잠금 메커니즘을 갖춘 다이 캐스트 알루미늄과 플라스틱으로 제작된 다양한 버전의 견고한 하우징이 특징입니다. B, D 및 COM의 세 가지 크기를 통해 기존 컨트롤 캐비닛 연결, 제한된 공간 또는 컴팩트한 디자인 여부에 상관없이 모든 애플리케이션에 적합한 인터페이스를 제공합니다. 요구 사항에 맞게 슬리브 하우징을 패널 마운트 베이스, 표면 마운팅 하우징 또는 커플링 하우징과 결합하십시오.
고유한 개별 산업용 커넥터를 설계하십시오. 피닉스컨택트 HEAVYCON STANDARD 하우징은 뛰어난 내구성의 컬러 파우더 코팅으로도 제공됩니다. 광범위한 색상표에서 회사 또는 애플리케이션에 가장 적합한 색상을 선택하고 배치 크기 1부터 편리하게 주문하십시오.
단일 및 이중 잠금 래치를 사용하면 커넥터를 근접 배열하고 유연하게 마운팅할 수 있을 뿐만 아니아 수동으로 손쉽게 교체할 수 있습니다. 이러한 잠금 래치는 유리 섬유 강화 폴리아미드로 제작됩니다.
피닉스컨택트는 모든 일반적인 미터법 및 Pg 스레드 크기에 사용할 수 있는 다양한 직선 또는 측면 케이블 콘센트가 있는 슬리브 하우징을 제공합니다.
B32 및 B48 크기의 특대형 커넥터 하우징은 두 개의 픽스드-핀 접점 인서트를 나란히 수용합니다. 따라서 특히 하이-핀 공급 라인에 적합합니다.
최대 M50의 케이블 콘센트가 있는 하이 슬리브 및 표면 마운팅 하우징은 큰 크기의 전선과 전선 묶음을 배선할 수 있는 추가 공간을 제공합니다. 모듈형 접점 인서트가 있는 애플리케이션에 가장 적합합니다.
필요에 따라 슬리브 하우징을 패널 마운팅 베이스, 커플링 하우징 또는 표면 마운팅 하우징뿐만 아니라 모듈형 또는 픽스드 포지션 접점 인서트와 결합하십시오.
하우징 표면과 씰은 전기적 전도성이 있습니다. 차폐 케이블 글랜드와 결합되어 안정적인 EMC 보호를 제공합니다.
HEAVYCON STANDARD D7 고내구성 커넥터를 사용하면 좁은 공간에서도 전원, 신호 및 데이터를 전송할 수 있습니다. 내부식성 금속 하우징과 몰딩 케이블 글랜드가 있는 플라스틱 하우징 중에서 선택할 수 있습니다.
스크류-인 스레드가 있는 HEAVYCON D7 패널 마운트 베이스는 마운팅 작업 시간을 크게 줄여줍니다. M25 또는 M32 카운터 너트를 사용하여 원형 패널 컷아웃에 편리하게 고정하거나 대응하는 스레드를 사용하여 모터 및 장치에 나사로 고정됩니다.
요구 사항에 따라 2개 또는 4개의 나사를 사용하여 D7 패널 마운트 베이스를 벽에 쉽게 장착할 수 있습니다.
견고한 D7 하우징은 뛰어난 내부식성을 제공하며 먼지와 물에 대한 최적의 보호 성능을 제공합니다. 플러그 연결은 유해한 환경 영향을 견디고 최대 IP67 보호 등급의 방진 및 방수 기능을 제공합니다. 따라서 옥외에서도 안정적으로 사용할 수 있습니다.
D7 하우징용 RJ45 접점 인서트를 사용하면 컴팩트하고 견고한 인터페이스를 만들고 최대 10 Gbps의 빠른 속도로 데이터를 안전하고 안정적으로 전송할 수 있습니다. RJ45 커넥터 세트는 사전 선택된 검증된 컴포넌트를 통해 애플리케이션을 빠르고 안전하게 케이블 작업을 수행할 수 있습니다. 또한 하우징 스크류 연결부의 슬롯이 있는 씰을 사용하면 사전 조립된 케이블을 손쉽게 넣을 수 있습니다.
D15, D25 및 D50 크기의 STANDARD 하우징은 인터페이스 보호를 위한 매우 슬림한 디자인의 제품입니다. 대응하는 접점 인서트는 푸쉬-인 연결을 포함하여 빠른 설치를 보장합니다.
HEAVYCON COM 하우징의 컴팩트 설계로 인해 자동화 기술 분야에서 분산 스테이션을 안정적으로 손쉽게 케이블링할 수 있습니다. 플라스틱으로 제작되었든 고품질 다이 캐스트 알루미늄으로 제작되었든, 아니면 직선 또는 측면 케이블 콘센트 여부에 관계없이 COM 하우징은 내구성이 매우 뛰어나고 안정적입니다.
접점 인서트 외부에 유도 PE 연결이 있는 혁신적인 접지 개념은 향상된 안전성을 보장합니다.
전자기 간섭으로부터 보호: 전도성 표면 및 씰이 있는 EMC-ready 금속 하우징입니다.
지금 HEAVYCON EVO로 바꾸고 자재 및 보관 비용을 절약하십시오. 베요넷 잠금 장치가 있는 유연하게 장착된 케이블 글랜드는 최대 8가지 유형의 표준 슬리브 하우징을 대체합니다. 앵글 콘센트로 인해 모든
아웃렛 방향을 편리하게 사용할 수 있습니다.
유연한 베요넷 잠금 장치를 사용하면 현장에서 케이블 콘센트 방향을 결정하고 나중에 필요에 따라 변경할 수 있습니다. 직선 또는 측면 콘센트 중에서 선택할 수 있습니다.
HEAVYCON EVO 하우징은 버전 수를 줄여 창고 비용을 최대 70%까지 줄여줍니다. 하나의 하우징 타입과 4개의 케이블 글랜드를 사용해 모든 애플리케이션을 위한 솔루션을 구현할 수 있습니다.
HEAVYCON EVO용 멀티 글랜드 케이블 글랜드를 사용하면 하나의 플러그-인 인터페이스를 통해 여러 케이블을 컨트롤 캐비닛으로 편리하고 안정적으로 연결할 수 있습니다. 케이블을 구멍이 있는 멤브레인에 간단히 밀어 넣으면 됩니다. 멤브레인 씰과 케이블 타이를 사용한 고정을 통해 IP65 보호 등급이 보장됩니다.
하나의 플라스틱 하우징에 2개의 유연한 케이블 콘센트가 있는 EVO TWIN 하우징은 다양한 케이블을 위한 공간을 제공합니다.
D15 및 D25 크기의 EVO 하우징은 매우 슬림한 설계가 적용되었으며 공간이 제한된 환경에도 인터페이스를 보호합니다. 대응하는 접점 인서트는 푸쉬-인 연결을 포함하여 빠른 설치를 보장합니다.
플라스틱으로 제작된 M1 싱글 모듈 하우징은 모듈형 접점 인서트와 PE 모듈을 수용합니다. 따라서 매우 컴팩트한 인터페이스가 가능합니다.
스크류 잠금 메커니즘이 있는 HEAVYCON ADVANCE 고내구성 커넥터는 해양 지역이나 화학 또는 철도 산업과 같이 매우 거친 환경에 이상적으로 적합합니다. 민감한 인터페이스를 전자기 간섭으로부터 안정적으로 보호합니다. 패널 피드스루의 경우 일반적으로 사용되는 패널 마운트 베이스가 두 개의 간단한 패널 마운트 플랜지로 교체되어 장착 및 재료 비용이 절감되었습니다. 이 방법을 사용하면 슬리브 하우징이 컨트롤 캐비닛 즉시 밀봉됩니다.
HEAVYCON ADVANCE를 사용하면 일반적으로 장치 측에 사용되는 패널 마운트 베이스가 필요 없습니다. 따라서 하우징의 내구성이 매우 뛰어나고 견고하며 공간 절약형입니다.
일반 패널 마운트 베이스가 필요 없기 때문에 마운팅 및 소재 비용이 절약됩니다. 플라스틱 하우징의 금속 및 몰딩 케이블 글랜드의 낮은 설계는 추가의 비용 절감 가능성을 제공합니다.
2개의 패널 마운팅 플랜지와 견고한 스테인리스 스틸 잠금 스크류를 사용하여 ADVANCE 슬리브 하우징을 벽에 직접 마운트하십시오. 이는 높은 수준의 견고성을 제공하고 허가를 받지 않은 사람이 접근하는 것을 더욱 어렵게 만듭니다.
HEAVYCON ADVANCE는 금속 또는 플라스틱으로 제공됩니다. 파우더 코팅된 옥외 하우징은 까다로운 요구 사항도 충족합니다.
요구 사항에 따라 ADVANCE 하우징을 모듈형 또는 픽스드-핀 접점 인서트와 결합하십시오.
HEAVYCON HPR 하우징은 교통 및 운송 기술 분야에서 사용하도록 고안되었습니다. 슬리브 하우징, 패널 마운트 베이스 및 표면 마운팅 하우징은 철도 차량의 신호 및 전원 회로의 안전한 전송을 위해 확립된 표준을 준수합니다. 특수 파우더 코팅 및 내자외선 씰이 적용되어 거친 환경 조건을 견딜 수 있습니다. 견고한 스크류 잠금 메커니즘은 IEC 61373/EN 50155에 따라 안정적인 내진동 및 내충격성을 제공합니다. IP68/IP69K 보호 등급은 물과 먼지로부터 안정적인 보호를 보장합니다.
다양한 미디어를 하나의 인터페이스를 통해 전송하거나 케이블을 전원 분배기에 신속하게 연결하고 싶으십니까? 피닉스컨택트는 데이터, 신호 및 전력 전송용 고내구성 커넥터에 적합한 접점 인서트를 제공합니다. 피닉스컨택트의 접점 인서트는 호환 가능하며 모든 기존 규격 제품에 유연하게 결합됩니다. HEAVYCON MODULAR를 사용하면 자신만의 공간 절약형 산업용 커넥터를 만들 수 있습니다. 다양한 옵션을 조합하여 적절한 모듈을 만드십시오.
클릭-인 래칭이 있는 모듈형 및 픽스드 포지션 HEAVYCON 접점 인서트를 사용하면 고내구성 커넥터를 공구 없이 일관되게 설치할 수 있습니다. 시장에 출시된 제품 중 유일하게 전선을 연결하거나 하우징에 장착할 때 드라이버가 필요 없습니다. 이를 통해 고내구성 커넥터의 조립 및 사용이 그 어느 때보다 더 쉬워지고 시간도 절약됩니다.
피닉스컨택트의 픽스드 포지션 접점 인서트는 모든 크기의 기존 제품과 일관되게 호환되는 인터페이스를 제공합니다. 다양한 성능 등급과 연결 기술이 적용된 제품으로 제공됩니다. 푸쉬-인 또는 QUICKON IDC 연결과 같은 빠른 연결 기술을 사용하면 공구를 사용하지 않고 몇 초 안에 케이블을 연결할 수 있습니다.
간편한 푸쉬-인 연결: 푸쉬-인 연결이 있는 접점 인서트는 손쉬운 취급, 매우 짧은 연결 시간 및 직접 연결 기술을 통한 안전한 연결을 제공합니다.
빠른 IDC 연결: 배선 시간을 최대 60% 줄여줍니다. QUICKON IDC 연결을 사용하면 연선과 단선을 사전 처리 없이 연결할 수 있습니다.
컴팩트 크림프 연결: 크림프 연결이 있는 접점 인서트는 단자점에 매우 작은 공간만 필요로 합니다.
범용 스크류 연결: 유지 관리가 필요 없는 스크류 연결을 사용하여 가장 까다로운 요구 사항을 충족하십시오. 전선은 가스 기밀 및 영구적으로 연결됩니다.
하이-포지션 푸쉬-인 접점 인서트를 사용해 하나의 B24 커넥터에서 최대 46개의 신호 접점을 손쉽게 연결할 수 있습니다.
HEAVYCON 고내구성 커넥터용의 푸쉬-인 연결방식 PE 어댑터를 사용하면 보호 전선을 손쉽게 배선할 수 있습니다. 컨트롤 캐비닛 내부에 직접 삽입하여 공구 없이 편리하게 설치할 수도 있습니다.
이중 전선 연결이 있는 TWIN 모듈은 커넥터에서 전위를 직접 분배하기 위한 공간 절약형 브리징 기능을 제공합니다.
동일한 인접 커넥터의 오접속 또는 잘못된 연결을 방지하십시오. 코딩 볼트, 핀 또는 소켓과 같은 코딩 방법과 같이 단순히 HEAVYCON 접점 인서트의 코딩 슬롯에 플라스틱 프로파일을 스냅하면 끝납니다.
단자 어댑터는 기존 단자대와 접점 인서트가 완벽하게 조합되어 있습니다. 단자대 어댑터를 컨트롤 캐비닛 패널에 설치하십시오. 외부에서 커넥터를 부착할 수 있습니다. 단자 어댑터는 스크류 및 푸쉬-인 연결방식으로 제공됩니다.
HEAVYCON MODULAR를 사용하면 자신만의 개별 커넥터를 만들 수 있습니다. 동일한 하우징에 다양한 전송 미디어를 결합하여 매우 컴팩트한 인터페이스를 손쉽게 만들 수 있습니다. 다양한 제품군은 전력, 신호와 데이터 전송 및 공압 애플리케이션을 위한 접점 인서트로 구성됩니다.
피닉스컨택트는 최대 300 A의 전류, 최대 2,500 V의 전압, 최대 25포지션의 신호 전송, 안정적인 데이터 전송 및 공압 애플리케이션용 인서트를 위한 모듈을 제공합니다.
클릭-인 모듈 캐리어 프레임을 사용하면 접점 인서트를 빠르고 쉽고 안전하게 장착할 수 있습니다. "찰칵"하는 청각 및 촉각 피드백은 정확한 위치에 자리했음을 알려주어 최소의 시간 소모로 최대의 프로세스 안정성을 확보할 수 있도록 합니다.
혁신적인 모듈 캐리어 프레임을 사용하면 공구 없이 모든 모듈 조합을 빠르게 장착할 수 있습니다. 접점 인서트를 끼워 넣기만 하면 작업이 완료됩니다. 측면의 스프링이 모듈을 제자리에 단단히 고정합니다.
HEAVYCON 고내구성 커넥터용 고전류 접점 인서트 모듈을 사용하여 최대 300 A 및 1,000 V의 전력을 안정적으로 전송하십시오. 혁신적인 크림프 접점의 래칭 및 잠금 해제 기능은 공구를 사용할 필요가 없습니다.
빠르고 안전한 데이터 전송: HEAVYCON 데이터 접점 인서트 모듈은 안정적인 고성능 데이터 전송을 위한 더 많은 옵션을 제공합니다. Mbit 및 Gb 모듈은 다양한 케이블 및 차폐 개념을 지원합니다. USB 인터페이스는 패치 케이블을 사용해 커넥터에 직접 통합됩니다. RJ45 모듈을 사용해 RJ45 데이터 케이블을 애플리케이션에 손쉽게 통합할 수 있습니다.
데이터 센터에는 고성능의 안정적인 전원 분배가 필수적입니다. 그러나 케이블 밀도가 증가함에 따라 손쉬운 공간 절약형 설치도 점점 더 중요해지고 있습니다. 데이터 센터의 전원 분배와 관련하여 산업용 커넥터가 기존의 CEE 플러그-인 장치를 대체하는 사례가 점차 늘어나고 있습니다. HEAVYCON 고내구성 커넥터는 다양한 이점을 가지고 있습니다.
분산된 구조는 컨트롤 캐비닛의 공간을 절약하고 케이블 연결 작업을 줄여줍니다. 혁신적인 HEAVYCON MWF 접점 인서트 모듈을 사용하면 컨트롤 캐비닛에서 현장으로 기능을 전환할 수 있습니다. 다기능 분리 영역과 이중 기능 슬롯은 5-pos. 접점 인서트의 중요한 특징입니다. 플러그-인 브리지는 빠르고 개별적인 전위 분배를 가능하게 합니다. 분리 영역에서 퓨즈 플러그, 컴포넌트 커넥터, 절연 플러그를 유연하게 사용할 수 있습니다. 예를 들면, 전력 포워딩과 스트링 보호 기능 등을 손쉽게 구현할 수 있습니다.
HEAVYCON 도킹 프레임을 사용하면 플러그-인 시스템의 설치 및 유지 관리 시간을 절약할 수 있습니다. 플로팅 소켓과 도킹 프레임의 리딩 가이드 핀을 사용하면 인터페이스가 보이지 않는 영역에서 플러그 연결의 안전한 블라인드 접촉이 가능합니다. 견고한 프레임은 모듈형 접점 인서트와 조립됩니다. 다양한 전송 미디어를 단일 프레임에 결합하여 맞춤형 인터페이스를 만들 수 있습니다.
HC-CES 어댑터 슬리브를 사용하면 모듈형 CES 케이블 엔트리 시스템의 장점과 HEAVYCON 산업용 커넥터의 장점을 결합할 수 있습니다. 단 하나의 플러그타입 인터페이스를 통해 시간을 절약하고 다수의 하이-핀 전선과 전송 매체를 컨트롤 캐비닛으로 손쉽게 라우팅할 수 있습니다. 나중에 전선을 손쉽게 확장하거나 교체할 수 있습니다. 어댑터 슬리브는 B16 및 B24 크기의 패널 마운트 베이스에 간단히 장착됩니다. CES 케이블 엔트리 시스템이 안정적인 밀봉 및 스트레인 릴리프를 보장합니다.
HEAVYCON CME 플러그-인 전선 커넥터는 컨트롤 캐비닛 배선 작업 시 높은 효율성을 제공합니다. 전선 커넥터를 사용하여 단자 스트립 제작 과정에서 최대 108개의 전선을 직접 배선하여 시간과 비용을 절약하십시오. 플러그를 꽂기만 하면 케이블 하네스를 컨트롤 캐비닛에 연결할 수 있습니다.