HC-B 6-A-DT-PER-F - 단자 어댑터
1648377

HEAVYCON 단자 어댑터, 소켓 삽입, B6 시리즈, 6핀, 컨트롤 캐비닛의 오른쪽용, 푸쉬-인 연결

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

마운트된 경우에도 푸쉬-인 연결 기술을 사용하여 공구 없이 손쉽게 설치
다른 연결 기술과 비교해 가장 짧은 설치 시간
공간이 좁은 경우에도 빠르고 편리한 배선
로봇을 사용한 자동 케이블링 가능
색상 코딩된 액추에이터를 사용한 안전한 배선 및 작동
DIN EN 61373에 따른 내충격 및 내진동