HC-B-3PE - PE 배율기
HC-B-3PE
-
PE 배율기
1644326
PE 멀티플라이어, 3개의 PE 연결용, HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64 접점 인서트용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
마운팅 소재
소재 사양
소재
니켈 도금 황동
마운팅
조립 참고 사항
하우징 높이 ≥ 72 mm용
최대 3개의 PE 도체를 PE 멀티플라이어에 연결할 수 있습니다.
상용 데이터
항목 번호
1644326
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF7ABZ
GTIN
4017918924133
개당 중량(패키지 포함)
18.4 g
개당 중량(패키지 제외)
18.3 g
관세 번호
85369095
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
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
1.783 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말