산업용 AI
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
고내구성 커넥터
HC-CBU - 키 연결 부품
HC-CBU
-
키 연결 부품
1676860
최대 16개의 플러그-인 커넥터 코딩용 코딩 소켓
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
키 연결 부품
마운팅
조립 참고 사항
모듈형 시스템에 사용할 수 없습니다.
소재 사양
소재
스틸, 아연 도금
참고
작동에 대한 참고 사항
커넥터가 비스듬히 삽입되지 않도록 방지, HC-D... 및 HC-DD... 시리즈의 접점 삽입에 대해 규정
상용 데이터
항목 번호
1676860
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
AF7ABZ
GTIN
4017918129484
개당 중량(패키지 포함)
2.9 g
개당 중량(패키지 제외)
2.864 g
관세 번호
73181900
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440203
ECLASS-15.0
27440203
ETIM
ETIM 10.0
EC002311
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
승인
EAC
승인 ID: RU C-DE.AI30.B.01102
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
0.216 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
HC-CST
-
키 연결 부품
1676857
자주 검색되는 항목
어댑터 플레이트
모듈형 푸쉬-인 접점 인서트
모듈형 접점 인서트
크림프 접점
제품 도움말