고내구성 커넥터
HC-B-PES - 스크류
HC-B-PES
-
스크류
1604997
PE 스크류, 접점 삽입 HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
일반
PE 스크류, 접점 삽입 HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64, M4용
제품 속성
제품 타입
마운팅 소재
설계
PE 스크류
연결 데이터
스크류 스레드
M4
소재 사양
소재
스틸, 아연 도금
상용 데이터
항목 번호
1604997
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
AF7ABZ
GTIN
4017918893354
개당 중량(패키지 포함)
2.1 g
개당 중량(패키지 제외)
2 g
관세 번호
73181558
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-15.0
27144492
ECLASS-13.0
27144492
ETIM
ETIM 10.0
EC002610
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161500
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
0.02 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
어댑터 플레이트
모듈형 푸쉬-인 접점 인서트
모듈형 접점 인서트
크림프 접점
제품 도움말