원형 커넥터

원형 커넥터

피닉스컨택트는 소형에서 대형까지, 직선형 또는 앵글형, 몰드 방식 또는 현장 조립용 등과 같은 다양한 설계의 산업 자동화용 메트릭 원형 커넥터를 제공합니다. 광범위한 원형 커넥터 포트폴리오는 신호, 데이터 및 전원을 전송하기 위한 다목적 솔루션을 제공합니다.

Go to Product Detail Page for item 1242339
ST-3ES1N8A8004SX - 케이블 커넥터
ST-3ES1N8A8004SX - 케이블 커넥터
1242339

케이블 커넥터, 애플리케이션: 전원, 직선, SPEEDCON, M17, 핀 수: 3+PE, 접점 유형: 소켓, 차폐: 예, 보호 수준: IP67, 케이블 직경 범위: 8 mm ... 10 mm, 핀 수: 4, 연결 방법: 크림프 연결, 시리즈: ST, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다, 이 제품은 단종 진행 중입니다. 이 제품은 신규 프로젝트에 더 이상 사용해서는 안 됩니다. 다른 제품에 대해서는 영업 담당자에게 문의하십시오.

Go to Product Detail Page for item 1618769
ST-5EP1N8ACK04S - 전면부 패널 피드스루
ST-5EP1N8ACK04S - 전면부 패널 피드스루
1618769

전면부 패널 피드스루, 애플리케이션: 전원, 직선, SPEEDCON, M17, 핀 수: 5+PE, 접점 유형: 핀, 플랫 개스킷, 차폐: 예, 플랜지 치수: 25.75 mm x 25.75 mm, 케이블 직경 범위: 9 mm ... 11 mm, 핀 수: 6, 연결 방법: 크림프 연결, 시리즈: ST, 이 제품은 단종 진행 중입니다. 이 제품은 신규 프로젝트에 더 이상 사용해서는 안 됩니다. 다른 제품에 대해서는 영업 담당자에게 문의하십시오.

Go to Product Detail Page for item 1607759
ST-7ES1N8A8004S - 케이블 커넥터
ST-7ES1N8A8004S - 케이블 커넥터
1607759

케이블 커넥터, 애플리케이션: 전원, 직선, SPEEDCON, M17, 핀 수: 7+PE, 접점 유형: 소켓, 차폐: 예, 보호 수준: IP67, 케이블 직경 범위: 8 mm ... 10 mm, 핀 수: 8, 연결 방법: 크림프 연결, 시리즈: ST, 이 제품은 단종 진행 중입니다. 이 제품은 신규 프로젝트에 더 이상 사용해서는 안 됩니다. 다른 제품에 대해서는 영업 담당자에게 문의하십시오.

Go to Product Detail Page for item 1618638
ST-7EP1N8A8K04S - 케이블 커넥터
ST-7EP1N8A8K04S - 케이블 커넥터
1618638

케이블 커넥터, 애플리케이션: 전원, 직선, SPEEDCON, M17, 핀 수: 7+PE, 접점 유형: 핀, 차폐: 예, 보호 수준: IP67, 케이블 직경 범위: 9 mm ... 11.2 mm, 핀 수: 8, 연결 방법: 크림프 연결, 시리즈: ST, 이 제품은 단종 진행 중입니다. 이 제품은 신규 프로젝트에 더 이상 사용해서는 안 됩니다. 다른 제품에 대해서는 영업 담당자에게 문의하십시오. 대체 제품: 1629026

Go to Product Detail Page for item 1618782
ST-6ES1N8ACK04S - 전면부 패널 피드스루
ST-6ES1N8ACK04S - 전면부 패널 피드스루
1618782

전면부 패널 피드스루, 애플리케이션: 전원, 직선, SPEEDCON, M17, 핀 수: 6+PE, 접점 유형: 소켓, 플랫 개스킷, 차폐: 예, 플랜지 치수: 25.75 mm x 25.75 mm, 케이블 직경 범위: 9 mm ... 11 mm, 핀 수: 7, 연결 방법: 크림프 연결, 시리즈: ST, 이 제품은 단종 진행 중입니다. 이 제품은 신규 프로젝트에 더 이상 사용해서는 안 됩니다. 다른 제품에 대해서는 영업 담당자에게 문의하십시오.

Go to Product Detail Page for item 1624535
ST-3EP1N8A8005S - 케이블 커넥터
ST-3EP1N8A8005S - 케이블 커넥터
1624535

케이블 커넥터, 애플리케이션: 전원, 직선, SPEEDCON, M17, 핀 수: 3+PE, 접점 유형: 핀, 차폐: 예, 보호 수준: IP67, 케이블 직경 범위: 10 mm ... 12.5 mm, 핀 수: 4, 연결 방법: 크림프 연결, 시리즈: ST, 이 제품은 단종 진행 중입니다. 이 제품은 신규 프로젝트에 더 이상 사용해서는 안 됩니다. 다른 제품에 대해서는 영업 담당자에게 문의하십시오.

Go to Product Detail Page for item 1618675
ST-8ES1N8A8K03S - 케이블 커넥터
ST-8ES1N8A8K03S - 케이블 커넥터
1618675

케이블 커넥터, 애플리케이션: 전원, 직선, SPEEDCON, M17, 핀 수: 5+3+PE, 접점 유형: 소켓, 차폐: 예, 보호 수준: IP67, 케이블 직경 범위: 5 mm ... 9.2 mm, 핀 수: 9, 연결 방법: 크림프 연결, 시리즈: ST, 이 제품은 단종 진행 중입니다. 이 제품은 신규 프로젝트에 더 이상 사용해서는 안 됩니다. 다른 제품에 대해서는 영업 담당자에게 문의하십시오. 대체 제품: 1629018

이점

  • 다양한 M5 - M58 원형 커넥터를 사용한 이상적인 솔루션
  • 신호, 최대 10 Gbps의 데이터, 최대 150 A 및 630 V의 전력을 안전하게 전송
  • 모든 산업 표준 보호 등급의 혁신적인 장치 연결 솔루션을 통한 작업 시간 절약
  • 고객 요구 사항에 따른 개별 조정으로 인한 높은 수준의 유연성 제공
무료 샘플
샘플 패키지 주문

M17-M40 PRO 시리즈 원형 커넥터를 테스트하시겠습니까? 피닉스컨택트는 커넥터의 선택 및 설계 적용과 관련된 지원을 제공합니다. 머신과 시스템 설계에서 사용하는 것에 대한 전문가 조언을 받게 되실 것입니다.

샘플 주문
M17-M40&nbsp;PRO 샘플 주문

신제품

SMD M8 및 M12 장치 커넥터
M12 푸쉬-풀 전원 장치 커넥터
IEC 표준에 따른 최초의 M17 커넥터
클릭-인 모듈 캐리어 프레임 고내구성 커넥터
솔더링 공정용 M23 HYBRID 장치 커넥터
Ethernet애플리케이션을 위한 M12 푸쉬-풀 데이터 커넥터
8-pos. M12 푸쉬-풀 커넥터
THR용 앵글 M12 장치 커넥터

SMT용 M8 및 M12 장치 커넥터

장치 설계의 독보적인 유연성

피닉스컨택트는 자동화된 생산 프로세스를 위한 다양한 장치 커넥터를 제공합니다. 신호용 제품인지, 데이터용 제품인지 또는 전원용 제품인지에 관계없이 컴팩트한 M8 및 M12 설계의 일관된 설치 구조는 그 어느 때보다도 손쉬운 디자인-인(design-in)을 가능하게 합니다.

주요 기능

  • 예외 조항 6c를 적용하지 않고 RoHS II 규정을 준수
  • 시장 표준보다 짧은 정렬 핀
  • 최적화된 차폐 개념
  • SMT 솔더링 공정용

이점

  • 미래 지향적 설계: 예외 조항 6c를 적용하지 않는 RoHS II에 따른 무연
  • 유연한 사용: 인쇄 회로 기판(PCB) 양면 조립 가능
  • 간편한 장착: 새로운 디자인으로 인해 장착 및 스프링 작동에 필요한 힘 감소
  • PnP(Plug and Produce): 빠르고 안전한 플러그 연결을 위한 푸쉬-풀 잠금
  • 유연한 장치 설계: 신호, 데이터 및 전원을 위한 다수의 핀 할당 및 코딩

M12 푸쉬-풀 전원 장치 커넥터

좁은 설치 공간에서의 전력 전송

전력 전송용 M12 푸쉬-풀 장치 커넥터가 푸쉬-풀 포트폴리오에 새롭게 추가되었습니다. 푸쉬-풀 고속 결합 시스템으로 인해 커넥터 쌍을 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다. 좁은 설치 공간에서도 높은 전류와 전압을 안전하게 전송할 수 있습니다.

주요 기능

  • M12 푸쉬-풀 내부 및 외부 잠금 기능
  • 스크류 및 푸쉬-풀 커넥터를 위한 하나의 M12 장치 연결
  • 다양한 설치 조건에 맞는 다양한 하우징 버전
  • 최대 630 V의 전압
  • 최대 16 A의 전류

이점

  • 좁은 공간에서도 빠르고 안정적인 연결
  • 스크류 연결에 비해 설치 시간을 80% 단축
  • 손쉬운 디자인-인: 컴팩트한 장치 개념을 위한 카운터싱크 M12 포트

IEC 표준에 따른 M17 하이브리드 커넥터

ONECLICK 고속 결합 시스템이 적용된 3-in-1 솔루션

EC 61076-2-117 표준에 따른 M17 PRO HYBRID 커넥터는 광범위한 애플리케이션을 위한 최고 수준의 호환성과 유연성을 제공합니다. 특허받은 ONECLICK 고속 결합 시스템이 적용된 3-in-1 솔루션은 단 하나의 커넥터를 통해 데이터, 신호 및 전원을 전송합니다.

주요 기능

  • IEC 61076-2-117에 따른 핀 할당
  • 데이지 체인을 지원하는 3-in-1 솔루션
  • 50 V 및 630 V 버전으로 제공
  • 최대 3,000 m의 설치 고도
  • 최대 16 A의 전류
  • 최대 1.5 mm²의 전원 핀 연결 크기
  • ONECLICK 고속 결합 시스템
  • 보호 등급: IP66, IP68(2 m / 24 h)

이점

  • IEC 표준에 따른 최초의 M17 인터페이스를 통한 최고 수준의 호환성 및 유연성 제공
  • 데이터, 신호 및 전력 ​​전송을 위한 3-in-1 솔루션
  • 표준 M17에 비해 낮은 설치 높이로 인한 공간 절약 극대화
  • 핀 커넥터 패턴의 컬러 및 기계적 코딩을 통한 오류 없는 장착
  • 공구가 필요 없는 ONECLICK 고속 결합 시스템으로 설치 시간 70% 절약

클릭-인 모듈 캐리어 프레임 고내구성 커넥터

손쉽고 공구가 필요 없는 설치

HEAVYCON을 사용하면 고내구성 커넥터를 개별적으로 구성하고 사용할 때 공구가 전혀 필요하지 않기 때문에 훨씬 더 쉽고 시간도 적게 들게 됩니다. "찰칵" 소리와 함께 다양한 접점 인서트 포트폴리오에서 프레임과 PE 접점까지 손쉽게 연결됩니다.

주요 기능

  • 연결 기술 프레임: 클릭-인 래칭
  • PE 연결 기술: 푸쉬-인 연결
  • 모듈 수: 최대 6개
  • 메이팅  사이클(Mating cycle): 500
  • 온도 범위: -40°C … +125°C

이점

  • 시간과 비용 절약: 안정적이고 공구가 필요 없는 클릭-인 래칭
  • 빠른 전선 연결: PE 접점 및 설치 시에도 푸쉬-인 기술을 통한 전선 연결
  • 편리한 모듈 래칭: 명확한 스냅-인 메커니즘으로 손쉬운 설치
  • 개별 구성 및 공간 절약형: 다양한 모듈의 조합
  • 고성능 전원 모듈: 최대 300 A의 전류를 안정적으로 전송

M23 HYBRID PCB 커넥터

공간 절약형 3-in-1 솔루션

새로운 공간 절약형 M23 HYBRID 장치 커넥터는 웨이브 솔더링 공정에 적합하며 데이터, 신호 및 전력을 안정적으로 전송합니다. 이 제품은 짧은 거리와 전기 전달 지점의 제거를 통해 EMC 특성과 안정성이 향상되었습니다.

주요 기능

  • PCB, 장치 및 필드 커넥터와 하이브리드 케이블을 포함하는 완전한 시스템
  • 하이브리드 핀 커넥터 패턴: 4+4+4+PE
  • 최대 630 V AC / 800 V DC 전압
  • 최대 30 A의 전류
  • 최대 100 Mbit(CAT5)의 데이터 전송 속도
  • 웨이브 솔더링 공정용
  • 예외 조항 6c 없이 RoHS 준수
  • UL 인증: UL 2237 / PVVA

이점

  • 하나의 커넥터로 안정적인 신호, 데이터 및 전원 전송
  • Litz 전선 어셈블리에 비해 80% 더 빠른 장착 속도와 60% 더 적은 설치 공간
  • 추가 PCB 커넥터 제거로 인한 비용 절감
  • 인쇄 회로 기판(PCB) 복잡성 및 EMC 위험 감소
  • 오류 위험이 높은 작업 단계의 제거

M12 푸쉬-풀 네트워크 케이블

쉽고 안정적인 데이터 전송

Ethernet 애플리케이션을 위한 사전 조립된 M12 푸쉬-풀 커넥터는 간단하고 안전한 고속 데이터 전송을 제공합니다. 네트워크 케이블을 공구 없이 빠르게 설치할 수 있으며 고급 차폐 기술로 완벽하게 차폐됩니다.

주요 기능

  • M12 푸쉬-풀 내부 및 외부 잠금 기능
  • 8-포지션 X-코딩
  • Ethernet CAT6A, 10 Gbps
  • 핀 및 소켓 버전
  • 직선 및 앵글 버전
  • 고급 차폐 기술을 사용한 360° 차폐
  • PUR 할로겐-프리 케이블
  • 보호 등급: IP65, IP67

이점

  • 좁은 공간과 높은 케이블 밀도에서도 빠르고 안정적인 연결
  • 스크류 연결에 비해 설치 시간 80% 절약
  • 최대 10 Gbps의 고속 데이터 전송을 통한 원활한 통신
  • 고급 차폐 기술을 사용한 안정적인 차폐 연결
  • 높은 수준의 미래 경쟁력을 제공하는 IEC 61076-2-010에 따라 표준화된 제품군

8-pos. M12 푸쉬-풀 커넥터

간단하고 빠른 신호 케이블링

M12 푸쉬-풀 커넥터를 사용하면 좁은 공간에서도 빠르고 견고한 케이블 연결이 가능합니다. 공구를 사용할 필요 없이 플러그를 꽂기만 하면 설치가 완료됩니다. 사전 조립된 A 코딩, 8-포지션 신호 케이블이 제품군에 새롭게 추가되었습니다.

주요 기능

  • M12 푸쉬-풀 내부 및 외부 잠금 기능
  • 8-pos., A-코딩
  • 차폐 및 비차폐 제품
  • male 커넥터 및 female 커넥터
  • 고급 차폐 기술
  • PUR 할로겐-프리 케이블
  • 보호 수준: IP65, IP67

이점

  • 좁은 공간과 높은 케이블 밀도에서도 빠르고 안정적인 연결
  • 스크류 연결에 비해 설치 시간 80% 절약
  • 플라잉 리드를 가능하게 하는 내부 및 외부 잠금 기능이 있는 커넥터
  • 고급 차폐 기술을 사용한 안정적인 차폐 연결
  • 높은 수준의 미래 경쟁력을 제공하는 IEC 61076-2-010에 따라 표준화된 제품군

THR용 앵글 M12 장치 커넥터

생산 효율성 향상

M12 포맷의 90° 앵글 커넥터는 자동화된 생산을 위해 설계되었으며 효율적인 마운팅 프로세스를 가능하게 합니다. 새로운 커넥터는 앵글 디자인이 적용되어 PCB에 유연하게 배치할 수 있으며, 좁은 공간에서도 사용할 수 있습니다.

주요 기능

  • 앵글 설계
  • 리플로우(THR) 공정용
  • 최대 250 V의 전압
  • 최대 4 A의 전류
  • A, B 및 D 코딩으로 제공
  • 4, 5 및 8-pos.
  • 비차폐 버전
  • 인버스 핀 커넥터 패턴

이점

  • 픽 앤 플레이스에 적합: PCB의 자동 조립으로 생산 효율성 향상
  • 최적화된 디자인: 무게 중심이 이동되어 클립을 잠그지 않고도 PCB에 "쉽게" 세울 수 있음
  • 유연성: 좁은 공간에서도 PCB에 손쉽게 배치 및 정렬
  • 모듈형: 사용 가능한 THR 하우징과 호환

신호, 데이터 및 전원용 커넥터 및 케이블

신호, 데이터 및 전원용 커넥터 및 케이블

케이블 및 라인용 구성기

IP6x 환경의 신호, 데이터 및 전력 전송이나 컨트롤 캐비닛 애플리케이션을 위한 케이블 연결을 구성하십시오. 케이블 길이와 끝 단 처리 방식을 자유롭게 선택할 수 있기 때문에 맞춤형 케이블 조립이 가능합니다.

다양한 제품 오버레이가 있는 제품 탐색기를 태블릿에서 보고 있는 두 명의 직원

제품 탐색기 포괄적인 포트폴리오에 대한 개요 확인

장치 연결을 위한 PCB 단자대, 커넥터 및 전자 하우징에 대한 명확한 정보를 빠르게 확인하십시오. 제품군이 다양한 제품 그룹으로 구분되어 있는 제품 탐색기가 도움이 될 것입니다.

장치 연결을 위한 피닉스컨택트 GameChangers

장치 연결을 위한 GameChangers

기존의 성능을 뛰어넘는 완전히 새로운 차원의 GameChangers가 여러분의 애플리케이션을 한 단계 더 높은 성공 궤도로 끌어올릴 수 있습니다.

신호, 데이터 및 전원을 위한 비교할 수 없는 다양성

하이브리드 커넥터
신호 커넥터
데이터 커넥터
전원 커넥터
하이브리드 커넥터

장비 케이블링 관련 작업 시간과 공간을 절약하십시오. 피닉스컨택트의 하이브리드 커넥터를 사용하면 단일 원형 커넥터를 통해 신호, 데이터 및 전원을 안정적으로 전송할 수 있습니다.

  • 최대 70 A의 전류
  • 최대 850 V DC 및 630 V AC 전압
  • 데이터 전송용 CAT5 인터페이스

신호 커넥터

M5 - M23 크기의 신호 커넥터는 많은 애플리케이션에 적합합니다. 고객의 요구 사항에 맞게 설계된 3 - 19핀 버전이 IDC, 스크류, 스프링, Piercecon®, 납땜, 크림프 및 PCB 연결 방식으로 제공됩니다.

• 최대 20 A의 전류
• 최대 300 V의 전압
• 추가적인 차폐 연결과 함께 사용 가능

데이터 커넥터

피닉스컨택트는 산업 및 인프라 애플리케이션에서 신속하고 안정적인 데이터 전송을 위해 모든 일반 fieldbus 및 네트워크용의 차폐 원형 커넥터를 M8 및 M12 크기로 제공합니다.

• 최대 10 Gbps의 데이터 속도
• 모든 일반 네트워크 및 fieldbus 시스템용 코딩
• CAT6A에 따른 컴포넌트
• 360° 차폐 원형 커넥터 및 플라스틱 몰딩 케이블

전원 커넥터

전원 커넥터는 컴팩트한 M12 연결에서 높은 전원 레벨용 M58 크기에 이르기까지 다양합니다. 케이블 커넥터부터 장치 커넥터, 그리고 PCB 연결에 이르기까지 피닉스컨택트의 전체 제품군을 활용하십시오.

• 최대 150 A / 630 V의 전원
• 최대 50 mm²의 케이블 사이즈
• AC 및 DC 애플리케이션의 오접속 위험 없음

헤드셋을 쓰고 있는 고객 서비스 직원

개별 요구 사항이 적용된 고객 맞춤형 제품

고객 맞춤형 제품

특수한 요구 사항을 위한 개별 솔루션이 필요하십니까? 피닉스컨택트는 고객의 요청에 따라 표준 제품을 개별 요구 사항에 맞게 빠르고 유연하게 조정합니다. 피닉스컨택트의 서비스 센터는 고객의 요구에 따른 맞춤형 솔루션을 제공합니다.

  • 개별 제품 인쇄 및 마킹
  • 다양한 타입, 길이 및 조립으로 제공되는 몰딩 커넥터 및 litz 전선
  • 판지 박스, 블리스터 팩, 롤 또는 트레이 방식의 개별 포장

M17 PRO HYBRID 커넥터

새로운 IEC 61076-2-117 표준에 따른 M17 PRO 하이브리드 커넥터는 로봇 공학에서 모터 제어에 이르는 광범위한 애플리케이션을 위한 최고 수준의 호환성과 유연성을 제공합니다. 미래 지향적인 3-in-1 솔루션은 단 하나의 커넥터를 통해 신호, 데이터 및 전력을 전송합니다. 특허받은 ONECLICK 고속 결합 시스템을 사용하면 빠르고 안전하게 설치할 수 있습니다.

빠르고 공구가 필요 없는 장치 연결

M12 푸쉬-풀 커넥터는 좁은 공간과 높은 케이블 밀도에서도 강점을 발휘합니다. 매입형 M12 포트로 컴팩트한 하우징 디자인을 구현하십시오. Male 및 female 버전으로 현장에서 손쉽게 확장 기능을 구현할 수 있습니다.

M17-M40 PRO 시리즈 원형 커넥터 안정적인 전원 및 신호 전송

장치 및 시스템 연결을 빠르고 안전하게 실현할 수 있게 하는 ONECLICK 고속 결합 시스템에 대해 자세히 알아보십시오.