SACC-BP-F-M12/THR-2,4/3,2-9TIP - 하우징 스크류 연결
1419633

허용 오차 보정 기능이 있는 M12 스레디드 슬리브, 직선 THR 납땜 가능 M12 소켓 접점 삽입용. 2.4 mm ... 3.2 mm 두께 전면부 플레이트에 적합.

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

PCB 및 하우징 간 오차 보정 기능
납땜 지점에 힘이 가해지는 것을 방지
공구가 필요 없는 마운팅 방식을 사용해 손쉬운 통합 가능
보호 캡이 없는 옵션 포트 밀폐