FL WLAN 5111
-
ワイヤレスモジュール
1043201
WLANアクセスポイント、米国/カナダ向け(FCC/IC)、クライアント、WLAN 802.11 a/b/g/n、周波数:2.4 GHz、5 GHz、IP20、接続:COMBICON、10 V ... 36 V DC、LAN対応RJ45x2、集中クラスタ管理、WBM、2つのアンテナ(MIMO)、802.11i: WPA2、WPA-PSK、TKIP、AES
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 製品の種類 | 無線モジュール |
| タイプ | Stand-alone |
| 絶縁特性 | |
| 汚染度 | 2 |
| 無線カード | |
| 番号 | 1 |
| 型式 | IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4 GHzおよび5 GHz、300 Mbpsまで |
| 組立てに関する注意事項 | 常時設置 |
| 規準状態での最大損失電力 | 4.8 W |
| 電源: モジュール型電子機器 | |
| 接続方法 | COMBICONによる |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 10 V DC ... 36 V DC |
| 供給電流 | 200 mA (約 24 V DC) |
| アンテナ | |
| 番号 | 2 |
| 機能 | |
| 動作モード | アクセスポイント/クライアントアダプタ/リピータ |
| 基本機能 | SNMP (V2/V3)、CLI、WPS、DHCP、DCP、BootP、HTTP、HTTPS、Syslog、SDカード、デュアルFWイメージ、DI×1、DO×1、イーサネット10/100 Mbit×2、自動ケーブル判別機能、オートネゴシエーション、MODEボタン |
| 設定 | クラスタ管理、ウェブベース管理、WPS |
| セキュリティ | 802.11i |
| WPA PSK(事前共有キー) | |
| WPA2 | |
| AES | |
| TKIP | |
| 802.1X/RADIUSをサポート | |
| MACフィルタ | |
| ワイヤレスライセンス | 米国、カナダ |
| Ethernet(RJ45) | |
| 接続方法 | RJ45 |
| 接続方式に関する注意事項 | オートネゴシエーションおよび自動交差 |
| 通信速度 | 10/100 Mbit/s |
| 伝送手段 | 銅 |
| 伝送距離 | 100 m (セグメントごと) |
| 信号LED | データ受信、リンク状態 |
| チャネル数 | 2 (RJ45ポート) |
| Wireless | |
| 型式 | ワイヤレスLAN |
| アンテナ接続方式 | RSMA(メス) |
| 番号 | 2 |
| 周波数帯 | 2.4 GHz |
| 5 GHz | |
| ワイヤレス標準 | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| 伝送容量 | 最大 20 dBm (2 つのアンテナ付き) |
| ワイヤレスインターフェースの数 | 1 IEEE 802. 11 a/b/g/n |
| 幅 | 40 mm |
| 高さ | 109 mm |
| 奥行き | 109 mm |
| 寸法のメモ | アンテナソケットを含む高さ、アンテナケーブルなし |
| 色 | 銀白色 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C (拡張温度範囲を指定可) |
| 気圧(動作) | 800 hPa ... 1080 hPa (海抜2000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 660 hPa ... 1080 hPa (海抜3500 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 機械的試験 | |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 30g、11 msの半正弦衝撃波 |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 5g, 10 ... 150 Hz |
| 連続衝撃、EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27に準拠 | 10g、 16 ms、6000 衝撃 |
| EN 60068-2-64に準拠の広帯域ノイズ | カテゴリ1、クラスB |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 静電気放電 | |
| 接触放電 | ± 6 kV |
| 空気中の放電 | ± 8 kV |
| 間接放電 | ± 6 kV |
| 高周波電磁界 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 高周波電磁界 | |
| 注釈 | 10 V/m |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 注釈 | ±2.2 kV |
| 放射干渉 | |
| 標準/規則 | EN 55022 |
| 試験結果 | クラス B |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | アンテナは別売 |
| アイテム番号 | 1043201 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNN2W4 |
| GTIN | 4055626601083 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 540.3 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 540.3 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | 該当なし (欧州市場向けの資格なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - アンテナ 2885919
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - アンテナ 2701362
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - アンテナ 2701358
-
ANT-OMNI-5900-01 - アンテナ 2701347
-
ANT-DIR-2459-01 - アンテナ 2701186
-
ANT-DIR-5900-01 - アンテナ 2701348
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - 同軸ケーブル 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - 同軸ケーブル 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - 同軸ケーブル 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - 同軸ケーブル 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - 同軸ケーブル 2903266
-
SD FLASH 2GB - プログラム/コンフィギュレーションメモリ 2988162
-
IPASSIGN - ソフトウェア 2701094