FL WLAN 5102
-
ワイヤレスモジュール
2701850
日本向けWLAN access point、クライアント、WLAN 802.11 a/b/g/n、周波数2.4 GHz、5 GHz、IP20、接続:10 V DC ... 36 V DC はCOMBICON、LANはRJ45x2、中央クラスタ管理、WBM、MIMOテクノロジ、802.11i:WPA2、WPA-PSK、TKIP、AES
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 製品の種類 | 無線モジュール |
| タイプ | Stand-alone |
| 絶縁特性 | |
| 汚染度 | 2 |
| 無線カード | |
| 番号 | 1 |
| 型式 | IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4 GHzおよび5 GHz、300 Mbpsまで |
| 組立てに関する注意事項 | 常時設置 |
| 規準状態での最大損失電力 | 4.8 W |
| 電源: モジュール型電子機器 | |
| 接続方法 | COMBICONによる |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 10 V DC ... 36 V DC |
| 供給電流 | 200 mA |
| Ethernet | |
| インターフェース | Ethernet |
| 番号 | 2 |
| 接続方法 | RJ45メスコネクタ |
| アンテナ | |
| 番号 | 3 |
| 機能 | |
| 動作モード | アクセスポイント/クライアントアダプタ/リピータ/WDSブリッジ |
| 基本機能 | SNMP (V2/V3)、CLI、WPS、DHCP、DCP、BootP、HTTP、HTTPS、Syslog、SDカード、デュアルFWイメージ、DI×1、DO×1、イーサネット10/100 Mbit×2、自動ケーブル判別機能、オートネゴシエーション、MODEボタン |
| 設定 | クラスタ管理、ウェブベース管理、WPS |
| 自動チャネル選択 | あり |
| セキュリティ | 802.11i |
| WPA PSK(事前共有キー) | |
| WPA2 | |
| AES | |
| TKIP | |
| 802.1X/RADIUSをサポート | |
| MACフィルタ | |
| Wireless | |
| 型式 | ワイヤレスLAN |
| アンテナ接続方式 | RSMA(メス) |
| 番号 | 3 |
| 周波数帯 | 2.4 GHz |
| 5 GHz | |
| ワイヤレス標準 | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| 伝送容量 | 最大 11 dBm |
| ワイヤレスインターフェースの数 | 1 IEEE 802. 11 a/b/g/n |
| 幅 | 40 mm |
| 高さ | 109 mm |
| 奥行き | 109 mm |
| 寸法のメモ | アンテナソケットを含む高さ、アンテナケーブルなし |
| 色 | 銀白色 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C (拡張温度範囲を指定可) |
| 気圧(動作) | 800 hPa ... 1080 hPa (海抜2000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 660 hPa ... 1080 hPa (海抜3500 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| Mechanical test | |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 30g |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 5g |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | アンテナは別売 |
| アイテム番号 | 2701850 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNN2W4 |
| GTIN | 4046356924962 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 525 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 418 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
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
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
-
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - アンテナ 2702898
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - アンテナ 2885919
-
ANT-OMNI-5900-01 - アンテナ 2701347
-
ANT-DIR-2459-01 - アンテナ 2701186
-
ANT-DIR-5900-01 - アンテナ 2701348
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - 同軸ケーブル 2701402
-
FL RUGGED BOX - 制御ボックス 2701204
-
FL RUGGED BOX OMNI-1 - 制御ボックス 2701430
-
FL RUGGED BOX OMNI-2 - 制御ボックス 2701439
-
FL RUGGED BOX DIR-1 - 制御ボックス 2701440
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - 同軸ケーブル 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - 同軸ケーブル 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - 同軸ケーブル 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - 同軸ケーブル 2903266
-
SD FLASH 2GB - プログラム/コンフィギュレーションメモリ 2988162
-
FL WLAN 5100 PA - 取付けプレート 2701092
-
IPASSIGN - ソフトウェア 2701094