VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A4D-C
-
FOコネクタ
1608032
FOコネクタ、 保護等級: IP65/IP67、 極数: 2、 MM、 部材: 金属製、 接続方式: Push-Pull、 ケーブル引込口: ストレート、 色: 銀
製品の詳細
| 概要 | 本製品は、PROFINET規則バージョン2.00(製品番号2.252)8.3章「Connectors for inside environment (optical fibre)」のPROFINET Cabling and Interconnection Technology Guidelineに対応しています。 |
| タイプ | SC-RJ |
| 極数 | 2 |
| 接続プロファイル | SCRJ |
| ケーブル引込口 | ストレート |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | I |
| 汚染度 | 2 |
| 減衰 | ≤ 1.5 dB (挿入減衰) |
| 通信媒体 | FO |
| 伝送特性(カテゴリ) | MM |
| 接続技術 | |
| 接続方法 | Push-Pull |
| 幅 | 22 mm |
| 高さ | 30 mm |
| 長さ | 62.5 mm |
| 色 | 銀 |
| 部材 | 金属製 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 棒端子材質 | 銅合金 |
| ハウジングの材質 | 金属製 |
| ハウジング表面材質 | ニッケルメッキ |
| ケーブルシール材質 | TPE |
| Oリング材質 | NBR |
| ケーブルタイプ | プラスチックファイバ |
| ケーブル外径 | 6.5 mm ... 9.5 mm |
| 線径 | 2.2 mm |
| 個別線径 | 2.2 mm |
| 耐油性 | あり |
| 難燃性 | はい |
| FOケーブル | |
| ファイバー数 | 2 |
| ファイバー | 980/1000 µm |
| ファイバータイプ | POF |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 500 |
| 減衰 | ≤ 1.5 dB (挿入減衰) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP67 |
| IP65/IP67 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(配線時) | 0 °C ... 50 °C |
| 耐油性 | あり |
| 難燃性 | はい |
| 耐油性 | あり |
| 標準/仕様 | IEC PAS 61076-3-117 |
| アイテム番号 | 1608032 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ABNOBA |
| GTIN | 4046356131704 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 73.7 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 72 g |
| 関税率 | 85367000 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440290 |
| ECLASS-15.0 | 27440290 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-NO: 119-47-1) |
| SCIP | 13d7563f-2b6d-4353-9c09-a56152ad2513 |
互換性のある製品
-
VS-SCRJ-POF-KONFTOOL-POLISH - FOアクセサリ 1658820
-
VS-SCRJ-POF-POLISH - FOアクセサリ 1656673
-
WIREFOX-D 16 - 剥き線工具 1212173
-
VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1RP - パネル取付けフレーム 1608061
-
VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - 光ファイバカップリング 1405206
-
FOC-V14-F1ZNI-EM/SJO - パネル取付けフレーム 1413981
-
FOC-V14-F1S-EM/SJB - パネル取付けフレーム 1413969
-
FL FOC PN-B-980/1000 - FOケーブル 2313397
-
FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - FOケーブル 2313407