UCS 195-145-H-GD 7035 VPE10
-
ユニバーサルケース
1070376
プリント基板用の完成形ケース、柔軟に基板位置決め可能、ケース本体ハーフシェル、側面プレート、プリント基板取付け用両面テープ付きボス、ケースとプリント基板を取付けるねじを含む、ターコイズブルーのコーナーインサートを使用したライトグレーのケース
製品の詳細
組立てに関する注意事項 | ケースは最大10回開閉することができます。 |
アプリケーションノート | 両面テープ付きボスの取付け:ケースの表面が清潔で乾燥していて油脂が付着していないことを確認します。温度範囲:+18°C ~ +30°C / 押付け力:60 N / 押付け時間:3秒 |
概要 | ダウンロードエリアのアプリケーションノートに従ってください。 |
製品ライン | ハウジング一式 |
ハウジングタイプ | 汎用ケース |
ケースシリーズ | UCS |
製品シリーズ | UCS 195-145 |
通気口あり | なし |
外形寸法 |
|
幅 | 195 mm |
高さ | 145 mm |
奥行き | 67 mm |
寸法 | 170 mm x 120 mm (基板の最大寸法) |
プリント基板設計 | |
プリント基板厚 | 0.8 mm ... 3 mm |
色 (ハウジング) | ライトグレー (RAL 7035) |
部材 ハウジング | PC |
UL94難燃性クラス | V0 |
CTI、IEC 60112準拠 | 225 |
絶縁材質 | PC |
表面特性 | 未処理 |
電力損失 シングルケース 対象 20 °C | |
環境条件 | 20 °C |
減衰係数 | 1 |
取付け位置 | 垂直 |
電力損失 | 31 W |
電力損失 シングルケース 対象 30 °C | |
環境条件 | 30 °C |
減衰係数 | 0.81 |
取付け位置 | 垂直 |
電力損失 | 25 W |
電力損失 シングルケース 対象 40 °C | |
環境条件 | 40 °C |
減衰係数 | 0.64 |
取付け位置 | 垂直 |
電力損失 | 20 W |
電力損失 シングルケース 対象 50 °C | |
環境条件 | 50 °C |
減衰係数 | 0.5 |
取付け位置 | 垂直 |
電力損失 | 15.5 W |
電力損失 シングルケース 対象 60 °C | |
環境条件 | 60 °C |
減衰係数 | 0.38 |
取付け位置 | 垂直 |
電力損失 | 12 W |
振動試験 | |
仕様 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
周波数 | 10 - 150 - 10 Hz |
スイープ速度 | 1オクターブ/最小 |
振幅 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
加速度 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
各軸のテスト時間 | 2.5 h |
試験方向 | X、Y、Z軸 |
グローワイヤー試験 | |
仕様 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
温度 | 850 °C |
露出時間 | 30 s |
耐熱性試験/ボールプレッシャー試験 | |
仕様 | IEC 60695-10-2:2014-02 |
温度 | 125 °C |
試験期間 | 1 h |
力 | 20 N |
機械的強度/回転バレル試験 | |
仕様 | IEC 60068-2-31:2008-05 |
落下高さ | 50 cm |
周波数 | 50 |
衝撃試験 | |
仕様 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
パルス形状 | 半正弦波 |
加速 | 15g |
衝撃時間 | 11 ms |
各方向の衝撃回数 | 3 |
試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
仕様 | VW PV 3.10.7:2005-02 |
試験結果 | 試験合格 |
保護等級(IPコード) | |
仕様 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
結果、保護等級、IPコード | IP40 |
周囲条件 | |
実現する最大IPコード | IP40 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 105 °C (電力損失により異なる) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 55 °C |
周囲温度(配線時) | -5 °C ... 100 °C |
相対湿度(保管時/運搬時) | 80 % |
プリント基板ホルダの数 | 1 |
プリント基板実装タイプ | ボルト取付け |
プリント基板の全表面 | 14400 mm² |
プリント基板厚 | 0.8 mm ... 3 mm |
サポートされる基板形状 | EPIC、ETX、Nano-ITX、PC/104、Pico-ITX、Raspberry Pi |
プリント基板ホルダに関する注意 | この製品はプリント基板用です。粘着パッド(アクセサリ)を使用して、追加のプリント基板を取付けられます。 |
取付けタイプ | ネジ取付け |
取付け位置 | 任意 |
締付けトルク/速度 | ケース本体シェル間はねじ固定: 1.2 - 1.4 Nm / 500 - 1000 rpm |
プリント基板の取付け: 0.4 - 0.5 Nm / 500 - 1000 rpm |
梱包の種類 | ボックス梱包 |
アイテム番号 | 1070376 |
梱包単位 | 10 pc |
最低注文数 | 100 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
プロダクトキー | ACFCAA |
GTIN | 4055626750125 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 343 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 343 g |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190104 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS-NO: N/A) |
互換性のある製品
-
-
SF-ASD 21 - コードレスドライバ 1212532
-
TSD-M 1,2NM - トルクドライバ 1212224
-
SF-BIT-TX 10-50 - ネジインサート 1212573
-
UCS WM-MP 195-145 7035 - アダプタプレート 1225405
-
UCS WM-B 7035 - 壁面ブラケット 2203718
-
UCS WM-B 9005 - 壁面ブラケット 2203719
-
UCS WM-B 5018 - 壁面ブラケット 2203391
-
UCS CP 7035 - コーナーガード 2203346
-
UCS CP 9005 - コーナーガード 2203347
-
UCS CP 5018 - コーナーガード 2203348
-
UCS CS 7035 - スタッキングアダプタ 2203720
-
UCS CS 9005 - スタッキングアダプタ 2203721
-
UCS CS 5018 - スタッキングアダプタ 1029039
-
UCS DIN 145-H 7035 - DINレールアダプタ 2203840
-
UCS DIN 145-H 9005 - DINレールアダプタ 1174406
-
UCS GD 9005 - 取付けセット 2203401
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - 導光パイプ 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - 導光パイプ 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - 導光パイプ 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - 導光パイプ 2202319
特長
モジュール型のケースデザインで、高度なアプリケーションに柔軟に対応
柔軟なプリント基板の取付け、ほぼすべての形状に適応
実用的なカスタムオプション
互換性のあるコンポーネントにより、ロジスティックス費用を削減