UCS DIN 145-H 7035 - DINレールアダプタ
2203840

UCS 145-125-Hケース(長辺方向)またはUCS 195-145-Hケース(短辺方向)をNS 35 DINレールに取付けるためのDINレールアダプタ。UCS SW 145側面プレートの代わりにケースにセットされます。材料:ポリカーボネート、色:ライトグレー(RAL 7035相当)

製品の詳細









特長

実用的なカスタムオプション
機器の筐体に工具不要で簡単に取付けできるスナップイン方式
制御盤やフィールドでの使用に柔軟な取付けオプション
ケース内の同一のレセプタクルにより、アプリケーションにあわせて適用可能
制御盤の内側と外側で色が異なり認識しやすい

よくある質問


UCSシリーズのケースはさまざまなアプリケーションで使用できますか。

UCSシリーズのアクセサリ製品ラインアップは、卓上、壁面、DINレール上、メザニン、VESA規格ホルダなど、幅広いアプリケーションでの使用をサポートします。... もっと見る

UCSシリーズのアクセサリ製品ラインアップは、卓上、壁面、DINレール上、メザニン、VESA規格ホルダなど、幅広いアプリケーションでの使用をサポートします。

もっと見る


FAQを表示