組込みの電源付きTRIO UPSモジュールは非常に省スペース:UPSモジュールと電源は1つのケース内にあります。UPSシステムを完成させるために必要なバッテリーモジュールは1台だけです。
鉛AGMテクノロジ付きバッテリーモジュールは、5 Aの負荷電流で最大2時間続く故障をバッファします。
TRIO-UPS/1AC/24DC/ 5
-
UPSユニット
2866611
電源を内蔵した無停電電源装置。MINI-BAT/24/DC/1.3 AH、QUINT-BAT/24DC 3.4 AH~12 AHの定格容量の鉛AGMバッテリーモジュール用。入力:単相、出力:24 V DC/5 A。ねじ式接続テクノロジ
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
DC動作 | |
入力電圧 | 24 V DC |
入力定格電圧範囲 | 100 V AC ... 240 V AC |
入力電圧範囲 | 85 V AC ... 264 V AC (ディレーティング < AC 90 V 2.5%V) |
100 V DC ... 350 V DC (UL508:100 ... 250 V) | |
AC入力電圧範囲 | 85 V AC ... 264 V AC (ディレーティング < AC 90 V 2.5%V) |
DC入力電圧範囲 | 100 V DC ... 350 V DC (UL508:100 ... 250 V) |
電源の電圧種類 | AC/DC |
突入電流 | < 44 A (< 1.3 A2s) |
突入電流値 (I2t) | < 1.3 A2s |
AC入力周波数範囲 | 45 Hz ... 65 Hz |
DC入力周波数範囲 | 0 Hz |
出力保持時間 | 図を参照 |
バッファ時間 | 20 最小 (5 A) |
回転式セレクタスイッチ | 調整可能:0.5分;1分;2分;3分;5分;10分;15分;20分;PCモード |
消費電流 | 0.95 A (230 V AC) |
1.1 A (最大AC 230 V) | |
1.7 A (120 V AC) | |
1.8 A (最大AC 120 V) | |
保護回路 | 過度サージ電圧保護装置; バリスタ |
力率(cosφ) | およそ 0.5 |
通常応答時間 | 150 ms (230 V AC) |
200 ms (120 V AC) | |
内部ヒューズ | 6.3 A (スローブローヒューズ内蔵) |
許容バックアップヒューズ | B6 B10 B16 |
入力保護用に推奨されるブレーカ | 6 A ... 16 A (特性B、C、D、K) |
効率 | > 88 % (230 V AC、主電源モード) |
> 86 % (120 V AC、主電源モード) | |
> 86 % (バッテリー動作) | |
定格出力電圧 | 24 V DC |
出力電圧(USet)の設定範囲 | 22.5 V DC ... 29.5 V DC (主電源モード、バッファモード、バッテリー電圧(DC 27.9 V ...DC 19.2 V )により異なる) |
定格出力電流(IN) | 5 A (-25 °C ... 55 °C) |
出力電流制限 | 最大 6 A (電源動作) |
ブリッジ時間 | 3600 s |
ディレーティング | 55 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
フィードバック電圧抵抗 | 35 V DC |
出力での過電圧保護(OVP) | < 35 V DC |
制御逸脱 | < 1 % (負荷の変化、スタティック10 % ... 90 %) |
残存リプル | < 10 mVPP |
出力電力 | 120 W |
定格電力 | 120 W |
ピーク時スイッチング電圧、定格負荷 | < 25 mVPP |
最大無負荷電力損失 | 2 W |
最大電力損失、定格負荷 | 16 W (230 V AC) |
20 W (120 V AC) | |
電力損失バッテリ動作 | 4 W |
立ち上がり時間 | < 100 ms |
並列接続 | はい、2 |
直列接続 | なし |
主電源動作 | |
定格出力電圧 | 24 V DC |
出力電圧範囲 | 22.5 V DC ... 29.5 V DC |
定格出力電流(IN) | 5 A |
バッテリー駆動 | |
定格出力電圧 | 24 V DC |
出力電圧範囲 | 19.2 V DC ... 27.6 V DC (UOUT = UBAT - 0,5 V DC) |
定格出力電流(IN) | 5 A |
信号 | |
出力電圧 | + 24 V |
信号: アラーム | |
出力内容 | トランジスタ信号出力 |
最大スイッチング電圧 | ≤ 24 V |
出力電圧 | 24 V |
定負荷電流 | ≤ 200 mA |
信号: バッテリー充電 | |
出力内容 | トランジスタ信号出力 |
最大スイッチング電圧 | ≤ 24 V |
出力電圧 | 24 V |
定負荷電流 | ≤ 200 mA |
信号: バッテリーモード | |
出力内容 | トランジスタ信号出力 |
最大スイッチング電圧 | ≤ 24 V |
出力電圧 | 24 V |
定負荷電流 | ≤ 200 mA |
充電終了電圧 | 25 V DC ... 30 V DC (デフォルトDC 27.6 V) |
充電電流 | 1.5 A |
過放電保護 | 18 V DC ... 21 V DC (デフォルトDC 19.2 V) |
メモリ媒体 | 外付け、バッテリー1.3 Ah / 3.4 Ah / 7.2 Ah / 12 Ah |
バッテリー状態確認/時間間隔 | 60 s |
バッテリーの品質チェック | 4 h ... 200 h (デフォルト12時間) |
充電特性曲線 | I/U特性曲線 |
IQテクノロジ | なし |
温度補償 | 0 mV/K ... 200 mV/K (42 mV/K(デフォルト)) |
アラーム信号閾値 | 18 V DC ... 30 V DC (デフォルトDC 20.4 V) |
ネットワーク管理 | なし |
入力 | |
接続方法 | ネジ接続 |
最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
最大電線径(単線) | 2.5 mm² |
接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
最小接続電線サイズAWG | 24 |
最大接続電線サイズAWG | 12 |
ネジ山 | M3 |
締付けトルク、最小値 | 0.5 Nm |
締付けトルク、最大値 | 0.6 Nm |
出力 | |
接続方法 | ネジ接続 |
最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
最大電線径(単線) | 2.5 mm² |
接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
最小接続電線サイズAWG | 24 |
最大接続電線サイズAWG | 12 |
剥き線長さ | 8 mm |
ネジ山 | M3 |
締付けトルク、最小値 | 0.5 Nm |
締付けトルク、最大値 | 0.6 Nm |
信号 | |
最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
最大電線径(単線) | 2.5 mm² |
接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
最小接続電線サイズAWG | 24 |
最大接続電線サイズAWG | 12 |
ネジ山 | M3 |
締付けトルク、最小値 | 0.5 Nm |
締付けトルク、最大値 | 0.6 Nm |
インターフェース | IFS(インターフェースシステムデータポート) |
シグナリングのタイプ | LED |
信号出力 | |
状態表示 | LED (緑色) |
状態表示に関する注意事項 | 主電源の電圧OK: 緑LED、点灯 |
信号出力: アラーム | |
状態表示 | アラーム |
状態表示に関する注意事項 | 赤LED、点灯 |
信号出力: バッテリー充電 | |
状態表示 | バッテリー充電中 |
状態表示に関する注意事項 | 黄LED、点滅 |
信号出力: バッテリーモード | |
状態表示 | バッテリーモード |
状態表示に関する注意事項 | LED黄、点灯 |
耐電圧 入力―出力間 | 4 kV (タイプテスト) |
2 kV (定期試験) | |
耐電圧 出力- PE間 | 500 V DC (定期試験) |
耐電圧 入力- PE間 | 2 kV AC (タイプテスト) |
2 kV AC (定期試験) |
製品ライン | DC UPS |
IQテクノロジ | なし |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 596000 h (40 °C) |
絶縁特性 | |
保護クラス | I |
汚染度 | 2 |
幅 | 60 mm |
高さ | 130 mm |
奥行き | 118 mm |
取付け寸法 | |
設置時あき 右/左 | 0 mm / 0 mm |
設置時あき 上/下 | 50 mm / 50 mm |
取付けタイプ | DINレール取付け |
組立てに関する注意事項 | 配列時:水平方向0 mm、垂直方向50 mm |
取付け位置 | 水平DINレールNS 35(EN 60715準拠) |
ハウジング材質 | 金属製 |
ハウジングの材質 | アルミニウム(AlMg3)/鋼板、亜鉛めっき |
ケースの種類 | アルミニウム(AlMg3)+ 亜鉛めっき鋼板、同梱 |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -25 °C ... 70 °C (> 55℃ディレーティング:2.5%/K) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
気候クラス | 3K3 (EN 60721準拠) |
最大許容相対湿度(動作時) | 95 % (25 °C時、結露なし) |
衝撃 | 18 ms、30g、各方向(IEC 60068-2-27準拠) |
振動(動作) | < 15 Hz、振幅±2.5 mm(IEC 60068-2-6準拠) |
15 Hz ... 150 Hz、2.3g、90 分 |
鉄道アプリケーション | EN 50121-4 |
標準 - 電力施設で使用する電子装置および電力施設に取付ける電子装置 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
標準 - 電源高調波電流の制限 | EN 61000-3-2 |
標準-電気的安全性 | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
標準 - 感電電流防止、電気機器の保護分離に関する基本要件 | EN 50178 |
標準 - 安全特別低電圧 | EN 60950-1 (SELV) |
EN 60204 (PELV) | |
標準 - 安全絶縁 | DIN VDE 0100-410 |
造船認証 | DNV GL (EMC B) |
UL承認 | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
低電圧指令 | 低電圧指令2014/35/ECに準拠 |
ノイズ輻射のEMC要件 | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
ノイズイミュニティに対するEMC要件 | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
ノイズ輻射 | |
規格/規則 | EN 55011 (EN 55022) |
静電気放電 | |
標準/規則 | EN 61000-4-2 |
ハウジング | レベル3 |
静電気放電 | |
接触放電 | 6 kV |
空気中の放電 | 8 kV |
注釈 | 動作基準B |
高周波電磁界 | |
標準/規則 | EN 61000-4-3 |
高周波電磁界 | |
周波数範囲 | 80 MHz ... 2 GHz |
試験場の強度 | 10 V/m |
注釈 | 動作基準A |
高速過渡現象(バースト) | |
標準/規則 | EN 61000-4-4 |
高速過渡現象(バースト) | |
入力 | 4 kV (レベル4―非対称:電線-接地) |
出力 | 2 kV (レベル4―非対称:電線-接地) |
信号 | 1 kV (レベル4―非対称:電線-接地) |
注釈 | 動作基準B |
サージ電圧負荷(サージ) | |
標準/規則 | EN 61000-4-5 |
サージ電圧負荷(サージ) | |
入力 | 4 kV (レベル4―非対称:電線-接地) |
2 kV (レベル4 - 対称:電線-電線) | |
出力 | 2 kV (レベル3 - 非対称) |
1 kV (レベル3 - 対称) | |
信号 | 2 kV (レベル3 - 非対称) |
1 kV (レベル3 - 対称) | |
注釈 | 動作基準B |
伝導妨害 | |
標準/規則 | EN 61000-4-6 |
伝導妨害 | |
入力/出力/信号 | レベル3 |
周波数範囲 | 10 kHz ... 80 MHz |
注釈 | 動作基準A |
電圧 | 10 V |
電圧降下 | |
標準/規則 | EN 61000-4-11 |
放射干渉 | |
標準/規則 | EN 61000-6-3 |
伝導性エミッションEN 55011準拠 | EN 55011 (EN 55022) Class B、対象分野:産業用および住宅用 |
放射電磁界エミッションEN 55011準拠 | EN 55011 (EN 55022) Class B、対象分野:産業用および住宅用 |
アイテム番号 | 2866611 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | CMUT13 |
GTIN | 4046356311809 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 1,108.8 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 939 g |
関税率 | 85044095 |
生産国 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | 38bd1d00-5225-4075-acab-816c2885e6bf |
互換性のある製品
-
UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH - バッテリモジュール 1274520
-
UPS-BAT/PB/24DC/4AH - バッテリモジュール 1274117
-
UPS-BAT/PB/24DC/7AH - バッテリモジュール 1274118
-
UPS-BAT/PB/24DC/12AH - バッテリモジュール 1274119
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - バッテリモジュール 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - バッテリモジュール 1354641
-
MINI-BAT/24DC/1.3AH - バッテリモジュール 2866417
-
QUINT-BAT/24DC/ 3.4AH - バッテリモジュール 2866349
-
QUINT-BAT/24DC/ 7.2AH - バッテリモジュール 2866352
-
QUINT-BAT/24DC/12AH - バッテリモジュール 2866365
-
SI FORM C 15 A DIN 72581 - ヒューズ 0913676
-
SI FORM C 25 A DIN 72581 - ヒューズ 0913757
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - プログラミングアダプタ 2811271
-
QUINT-PS-ADAPTERS7/2 - 取付けアダプタ 2938206
-
UWA 182/52 - 取付けアダプタ 2938235
-
UTA 107 - DINレールアダプタ 2853983
-
IFS-CONFSTICK-L - メモリブロック 2901103
-
IFS-CONFSTICK - メモリブロック 2986122
-
IFS-USB-DATACABLE - 通信用ケーブル 2320500
特長
自立型 – AC電源障害発生時、産業用PCは停止せずに動作を続けます。
時間短縮―電源が回復すると産業用PCが自動的に起動