出力電流が5~40 AのDC 24 V用UPSモジュールを使用すると、電源、UPSモジュール、およびエネルギーストレージを組み合わせたカスタムソリューションを作成できます。
QUINT-UPS/24DC/24DC/5
-
UPSユニット
2320212
IQテクノロジによる無停電電源、DINレールに取付け、入力:DC 24 V、出力:DC 24 V/5 A、汎用DINレールアダプタUTA 107/30を取付け済み
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
UL 認証
認証ID: E211944EAC
認証ID: RU S-DE.BL08.W.00764LR
認証ID: LR22136091TABV
認証ID: 41516/B0 BVEAC
認証ID: RU-DE.B.00184/20UL Listed
認証ID: E123528cUL Listed
認証ID: FILE E 123528ABS
認証ID: 22-2244289-PDADNV
認証ID: TAA0000265| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 41 A | - 6 | ||
KC
認証ID: R-R-PCK-2320212IECEE CBスキーム
認証ID: DE/PTZ/0049cUL Listed
認証ID: E199827UL Listed
認証ID: E199827互換性のある製品
特長
自動バッテリ検出、工具を使用しない動作中のバッテリ交換、IFSインターフェース経由の通信で操作が簡単
バッファ時間の最適な使用とエネルギー貯蔵の予防モニタリング
高速バッテリチャージ
総合的なシグナリングとパラメータ化
SFB(選択的ヒューズ断線)テクノロジで標準サーキットブレーカを高速トリップ
公称電流の1.5倍の電流を常時使用するスタティックPOWER BOOSTパワーリザーブで起動が困難な負荷を確実に起動