AC 120 V/AC 230 V用UPSモジュールは、出力側に純粋な正弦波を送ります。電力400W/500VAでは1つのストレージモジュールのみが必要となり、電源はすでに内蔵されています。
QUINT-UPS/ 1AC/ 1AC/500VA
-
UPSユニット
2320270
IQテクノロジ 1AC/1AC/500 VAによる無停電電源。AC 120 V/AC 230 Vのアプリケーションに対応。充電状態、残存実行時間、充電式バッテリモジュールの寿命に関する情報がいつでも確認でき、システムの稼働率が高まります。
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| AC動作 | |
| 入力電圧 | 240 V AC |
| 100 V AC | |
| 120 V AC -20 % / +15 % | |
| 230 V AC -20 % / +15 % | |
| 入力定格電圧範囲 | 100 V AC ... 240 V AC |
| 入力電圧範囲 | 184 V AC ... 264 V AC |
| 96 V AC ... 138 V AC | |
| 96 V AC ... 264 V AC | |
| AC入力電圧範囲 | 196 V AC ... 264 V AC |
| 102 V AC ... 138 V AC | |
| 96 V AC ... 264 V AC | |
| 電源の電圧種類 | AC |
| 定格周波数 | 50 Hz ... 60 Hz |
| 50 Hz ... 60 Hz | |
| AC入力周波数範囲 | 45 Hz ... 65 Hz |
| バッファ時間 | 1 h (38 AH) |
| 消費電流 | 2.2 A (230 V AC) |
| 0.18 A (230 V AC) | |
| 0.8 A (230 V AC) | |
| 3.7 A (230 V AC) | |
| 4.3 A (120 V AC) | |
| 0.35 A (120 V AC) | |
| 1.3 A (120 V AC) | |
| 6.8 A (120 V AC) | |
| 固定のバックアップ閾値 | 設定可能、デフォルトで設定される定格入力電圧範囲から10 %逸脱 |
| 接続しきい値、指定可 | UPS-CONFソフトウェアを使用して設定可能 |
| 力率(cosφ) | 0.8 |
| 装置の主電源ヒューズ | 10 A |
| 許容バックアップヒューズ | B16 230 V AC |
| 20 A 120 V AC, Listed breaker | |
| デジタル 制御 Low-Active (設定可能) | |
| バッテリー駆動の起動 120 V AC Default | プラグインブリッジ(入力A1への出力+24 V DC、30 mA) |
| バッテリー駆動の起動 230 V AC Default | プラグインブリッジ(入力A2への出力+24 V DC、30 mA) |
| IEC 62040-3準拠の分類 | VFD-SS-311 |
| 効率 | > 98 % (電源動作) |
| > 98 % (120 V AC) | |
| > 86 % (バッテリー動作) | |
| 定格出力電圧 | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| 出力電圧範囲 | 96 V AC ... 144 V AC |
| 184 V AC ... 264 V AC | |
| 出力電圧の形式 | 純正弦波 |
| 定格出力電流(IN) | 4.3 A (120 V AC、-25 °C ... 50 °C) |
| 2.2 A (230 V AC、25 °C ... 40 °C) | |
| 出力電流制限 | 5.2 A (120 V AC) |
| 2.7 A (230 V AC) | |
| POWER BOOST (IBoost) | 5.2 A (120 V AC、-25 °C ... 40 °C) |
| 2.7 A (230 V AC、25 °C ... 40 °C) | |
| ブリッジ時間 | 3600 s |
| ディレーティング | > 50 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
| 並列接続のUPS | いいえ |
| UPS直列接続 | いいえ |
| 出力電力 | 516 W |
| 皮相電力 | 500 VA |
| 定格電力 | 400 W |
| 波高率 | 2.8 |
| スイッチオーバー時間 | < 10 ms |
| 並列接続 | なし |
| 直列接続 | なし |
| 主電源動作 | |
| 定格出力電圧 | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| 出力電圧範囲 | 102 V AC ... 138 V AC |
| 196 V AC ... 264 V AC | |
| 定格出力電流(IN) | 4.3 A (120 V AC) |
| 2.2 A (230 V AC) | |
| POWER BOOST (IBoost) | 5.2 A |
| 2.7 A | |
| 許容バックアップヒューズ | AC:回路ブレーカ1点、推奨バックアップヒューズ |
| バッテリー駆動 | |
| 定格出力電圧 | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| 定格出力電流(IN) | 2.2 A (230 V AC) |
| 4.3 A (120 V AC) | |
| POWER BOOST (IBoost) | 2.7 A (230 V AC) |
| 5.2 A (120 V AC) | |
| 許容バックアップヒューズ | 25 A 3.5 AHと60 WHの並列運転 |
| 50 A 7.2 AH、12 AH、38 AHの並列運転 | |
| バッファ時間 | 10 最小 (400 W / 7.2 Ah) |
| 信号: 警報 | |
| 最大スイッチング電圧 | ≤ 30 V DC |
| 出力電圧 | 24 V (SELV) |
| 定負荷電流 | ≤ 30 mA |
| 信号: バッテリモード | |
| 最大スイッチング電圧 | ≤ 30 V DC |
| 出力電圧 | 24 V (SELV) |
| 定負荷電流 | ≤ 30 mA |
| 信号: POWER BOOST | |
| 最大スイッチング電圧 | ≤ 30 V DC |
| 出力電圧 | 24 V (SELV) |
| 定負荷電流 | ≤ 30 mA |
| 定格電圧UN | 24 V DC |
| 充電終了電圧 | 25 V DC ... 30 V DC (温度補償型) |
| 充電電流 | 2 A |
| 公称容量の範囲 | 3.4 Ah ... 114 Ah (3x 38 Ah) |
| バッテリー状態確認/時間間隔 | 1 最小 |
| バッテリ確認(サイクリック) | 60 s |
| 並列バッテリモジュール | あり、3(ライン保護を監視) |
| 直列バッテリモジュール | いいえ |
| IQテクノロジ | あり |
| 温度補償 | 42 mV/K (プリセット) |
| 温度補償(プリセット) | -42 mV/K |
| 推奨バックアップヒューズ | 50 A |
| ネットワーク管理 | あり |
| 入力 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 最小電線径(単線) | 1.5 mm² |
| 最大電線径(単線) | 6 mm² |
| 接最小電線径(撚線)) | 1.5 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 4 mm² |
| 最小接続電線サイズAWG | 18 |
| 最大接続電線サイズAWG | 10 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M4 |
| 締付けトルク、最小値 | 0.5 Nm |
| 締付けトルク、最大値 | 0.6 Nm |
| 出力 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 最小電線径(単線) | 1.5 mm² |
| 最大電線径(単線) | 6 mm² |
| 接最小電線径(撚線)) | 1.5 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 4 mm² |
| 最小接続電線サイズAWG | 18 |
| 最大接続電線サイズAWG | 10 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M4 |
| 締付けトルク、最小値 | 0.5 Nm |
| 締付けトルク、最大値 | 0.6 Nm |
| 信号 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(単線) | 2.5 mm² |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
| 最小接続電線サイズAWG | 24 |
| 最大接続電線サイズAWG | 10 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M4 |
| 締付けトルク、最小値 | 0.5 Nm |
| 締付けトルク、最大値 | 0.6 Nm |
| インターフェース | IFS(インターフェースシステムデータポート) |
| MINI-USBタイプB |
| シグナリングのタイプ | LED |
| アクティブスイッチング出力 | |
| インターフェース/ソフトウェア | |
| 信号出力: 状態インジケータAC 120 V | |
| 信号割当て | ACモード動作 |
| 状態表示 | LED |
| 状態表示に関する注意事項 | スタティックON |
| 信号出力: 状態インジケータAC 230 V | |
| 信号割当て | ACモード動作 |
| 状態表示 | LED |
| 色 | 緑 |
| 状態表示に関する注意事項 | スタティックON |
| 信号出力: トランジスタ出力、アクティブ | |
| 信号割当て | 警報 |
| 状態表示 | LED |
| 色 | 赤 |
| 状態表示に関する注意事項 | スタティックON |
| 信号出力: トランジスタ出力、アクティブ | |
| 信号割当て | バッテリモード |
| 状態表示 | LED |
| 色 | 黄 |
| 状態表示に関する注意事項 | スタティックON |
| 信号出力: トランジスタ出力、アクティブ | |
| 信号割当て | POWER BOOST |
| 状態表示 | LED |
| 色 | 黄 |
| 状態表示に関する注意事項 | スタティックON |
| 信号出力 | |
| 信号割当て | バッテリ充電 |
| 状態表示 | バーグラフ |
| 色 | 赤/緑 |
| 絶縁耐圧、入力、出力/ハウジング | 1.5 kV AC |
| 2.1 kV DC |
| 製品シリーズ | QUINT AC UPS |
| IQテクノロジ | あり |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 240513 h (40 °C) |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | I |
| 平均寿命(電解コンデンサ) | |
| 時間 | 184982 h |
| 幅 | 125 mm |
| 高さ | 130 mm |
| 奥行き | 125 mm |
| 取付け寸法 | |
| 設置時あき 右/左 | 5 mm / 5 mm |
| 設置時あき 上/下 | 50 mm / 50 mm |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | スペース:PN ≥50 %、左右5 mm、通電部の隣は15 mm、上下50 mm スペース:PN <50 %、左右0 mm、上40 mm、下20 mm |
| 取付け位置 | 水平DINレールNS 35(EN 60715準拠) |
| ハウジング材質 | 金属製 |
| ハウジングの材質 | スチール製シート、亜鉛メッキ |
| ケースの種類 | アルミニウム製(AlMg3) |
| フード型 | 亜鉛メッキ加工スチールシート、クロムフリー(VI) |
| サイドエレメントのタイプ | アルミ |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 70 °C (> 50 °C ディレーティング:: 2.5 %/K) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 周囲温度(起動時) | -40 °C |
| 気候クラス | 3K3 (EN 60721準拠) |
| 最大許容相対湿度(動作時) | ≤ 95 % (25 °C(結露なし)) |
| 衝撃 | 18 ms、30g、各方向(IEC 60068-2-27準拠) |
| 振動(動作) | < 15 Hz、振幅±2.5 mm(IEC 60068-2-6準拠) |
| 15~150 Hz、2.3g tv = 90分 | |
| 鉄道アプリケーション | EN 50121-4 |
| 規格 | |
| 標準無停電電源装置システム | EN 62040-1 |
| 無停電電源装置システム | |
| 標準割当て | 無停電電源装置システム |
| 標準/仕様 | EN 62040-1 |
| UL | |
| 表示記号 | UL/C-UL Recognized UL 1778 |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| 低電圧指令 | 低電圧指令2014/35/ECに準拠 |
| 放射干渉 | EN 62040-2準拠のノイズ輻射 |
| ノイズイミュニティ | EN 62040-2に準拠の耐性 |
| 伝導ノイズ放射 | |
| 規格/規則 | EN 62040-02(クラスC1) |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 静電気放電 | |
| 接触放電 | 8 kV (試験強度4) |
| 空気中の放電 | 15 kV (試験強度4) |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高周波電磁界 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 高周波電磁界 | |
| 周波数範囲 | 80 MHz ... 3 GHz |
| 試験場の強度 | 10 V/m |
| 周波数範囲 | 1 GHz ... 3 GHz |
| 試験場の強度 | 10 V/m |
| 周波数範囲 | 2 GHz ... 3 GHz |
| 試験場の強度 | 3 V/m |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 入力 | 2 kV (試験強度3 - 非対称) |
| 出力 | 2 kV (試験強度3 - 非対称) |
| 信号 | 2 kV (試験強度4 - 非対称) |
| 注釈 | 動作基準A |
| サージ電圧負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| サージ電圧負荷(サージ) | |
| 入力 | 1 kV (試験強度2 - 対称) |
| 2 kV (試験強度3 - 非対称) | |
| 出力 | 1 kV (試験強度2 - 対称) |
| 2 kV (試験強度3 - 非対称) | |
| 注釈 | 動作基準A |
| 伝導妨害 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 伝導妨害 | |
| 入力/出力/信号 | 非対称 |
| 周波数範囲 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 注釈 | 動作基準A |
| 電圧 | 10 V (試験強度3) |
| 放射干渉 | |
| 無線干渉電圧 | EN 62040-2(Class C1) |
| 基準 | |
| 動作基準A | 仕様範囲内で通常動作 |
| 動作基準B | 一時的に動作不安定になった場合はデバイスが自動復帰 |
| アイテム番号 | 2320270 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CMUQ15 |
| GTIN | 4046356560078 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 2,510 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 2,244 g |
| 関税率 | 85371091 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 71.277 kg CO2e |
互換性のある製品
-
UPS-BAT/PB/24DC/4AH - バッテリモジュール 1274117
-
UPS-BAT/PB/24DC/7AH - バッテリモジュール 1274118
-
UPS-BAT/PB/24DC/12AH - バッテリモジュール 1274119
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - バッテリモジュール 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - バッテリモジュール 1354641
-
UPS-BAT/LI/24DC/128WH - バッテリモジュール 1396415
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - バッテリモジュール 2320416
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - バッテリモジュール 2320429
-
UPS-CAP/24DC/20A/20KJ - バッテリーモジュール 2320380
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USBケーブル 2986135
-
IFS-MINI-DIN-DATACABLE - 通信用ケーブル 2320487
-
IFS-RS232-DATACABLE - 通信用ケーブル 2320490
-
IFS-USB-DATACABLE - 通信用ケーブル 2320500
-
UWA 130 - 取付けアダプタ 2901664
-
UWA 182/52 - 取付けアダプタ 2938235
-
FUSE 10A/400V GRL - ヒューズ 2908358
-
IFS-CONFSTICK - メモリブロック 2986122
-
IFS-CONFSTICK-L - メモリブロック 2901103
特長
バッファ時間の最適な使用とエネルギー貯蔵の予防モニタリング
世界中で使用可能
最大効率
総合的なシグナリングとパラメータ化
簡単起動