DINレール上のDC UPS

DC UPSモジュール、および容量一体型DC UPSモジュール

DC UPSは、無停電電源により優れたシステム可用性を確保します。DC UPSは電源ネットワークの障害時にもアプリケーションに確実に給電を続けます。これにより、重要なプロセスが稼働し続けるため、システム障害やダウンタイムを回避することができます。適切なバッテリーモジュールまたは容量一体型のUPSソリューションをお選びください。

Go to Product Detail Page for item 2320571
QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ - 容量一体型DC UPS
QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ - 容量一体型DC UPS
2320571

容量一体型QUINT DC UPS、 メンテナンスフリーで二層コンデンサベースのバッテリーモジュール、 USB (Modbus/RTU)、 DINレール取付け、 入力: 24 V DC、 出力: 24 V DC / 10 A / 8 kJ 取付済みの汎用DINレールアダプタUTA 107を含む。 ダウンロードエリアにある「POWER MANAGEMENT SUITE」ソフトウェア(製品番号1252232)を使用して設定することができます。

Go to Product Detail Page for item 2320539
QUINT4-CAP/24DC/5/4KJ - 容量一体型DC UPS
QUINT4-CAP/24DC/5/4KJ - 容量一体型DC UPS
2320539

容量一体型QUINT DC UPS、 メンテナンスフリーで二層コンデンサベースのバッテリーモジュール、 USB (Modbus/RTU)、 DINレール取付け、 入力: 24 V DC、 出力: 24 V DC / 5 A / 4 kJ 取付済みの汎用DINレールアダプタUTA 107を含む。 ダウンロードエリアにある「POWER MANAGEMENT SUITE」ソフトウェア(製品番号1252232)を使用して設定することができます。

新製品

DINレール上の容量一体型TRIO CAPモジュール
DINレール上のインターフェース付きまたはインターフェースなしのTRIO DC UPS

電源容量付きUPS(無停電電源装置)

メンテナンスフリーのソリューションで主電源エラーを防止

新しいDC負荷用TRIO容量モジュールは、1つのケース内に電源、UPS、メンテナンスフリーの長寿命バッテリーモジュールユニットを組み合わせています。特殊な給電状況(例えば、負荷立ち上げ時または過負荷時など)でも、ブースト機能により確実にブリッジされます。

主な特長

  • ダイナミックブースト:5秒間に最大150%/容量ブースト:バッテリーモジュールユニットにより350ミリ秒間に最大350%
  • 最大5 Aの急速充電
  • 最大28 V DCまで設定可能。
  • インターフェース:USB-C / RS-485
  • マルチカラーLEDとデジタル出力で、幅広い信号伝達
  • 広い温度範囲:-40°C~+60°C

特長

  • 信頼性が高くメンテナンスフリーな使用と最大20年の長寿命
  • 3-in-1ソリューションによるコスト最適化と最大のシステム可用性
  • Push-in式接続および明確な設定オプションによる使いやすさで、設置時間の短縮が可能
  • ブースト機能によりピーク負荷をブリッジし、最適な電力貯蔵を実施
  • コンフィグレーションが簡単で直接診断が可能

電源故障時でも高可用性

電源一体型DC UPS

TRIO UPSで、停電時のシステム可用性を最大化しましょう。この機器は1つのコンパクトなケースの中で、信号伝達、診断、IPCとPLCへの接続、およびコールドリスタート機能を組み合わせています。ダイナミックブーストにより、非常に高い信頼性が確保されています。

主な特長

  • バッテリーステータス(SOH)はLEDで読み取り可能
  • 前面ボタンによるバッテリー起動
  • 外部温度センサにより、インテリジェントな充電挙動
  • RS-485またはUSB-C経由のオプション通信
  • ダイナミックブースト:電源からの過負荷容量150%
  • バッテリーのダイナミックブースト:バッテリーの最大400%

特長

  • マルチカラーLEDと信号接点による直接診断で、明確な状態表示
  • Push-in式による工具不要の配線で、取扱いが簡単
  • ダイナミックブーストとインテリジェントなバッテリー充電動作により、堅牢で高い信頼性を実現
  • 1つのケースにUPSと電源を組み合わせるため省スペース
  • オプションの、インターフェース接続によるスマートなパラメータ設定と監視

IQ technology搭載型DC UPS

インテリジェントなQUINT DC UPSは、IQ Technologyを搭載したバッテリー管理システムと非常に高性能なバッテリー充電器で、非常に高いシステムの可用性を確保します。UPSは、組込みのイーサネットインターフェースを使用して、お使いの産業ネットワークに簡単に統合することができます。
イーサネットインターフェースと互換性のある製品:

  • PROFINET
  • EtherNet/IP™
  • EtherCAT®
  • USB

中断のない個別のソリューション用に、UPSモジュールを、電源やバッテリーモジュールシステムに組み合わせることができます。

最長数分間持続する巡回エラー向けの容量一体型DC UPS

容量一体型DC UPS

容量一体型DC UPSは、最長数分間巡回エラーを吸収します。インターフェース内蔵で、産業ネットワークに簡単に組み込むことができます。容量モジュールは、電子式切替えユニットとバッテリーモジュールを単独のケースに組み込みんでいるため、大幅にスペースを節約できます。メンテナンスフリーの二重層コンデンサは、バッテリーモジュールとして使用されます。モジュールは、アプリケーションに応じて1 kJ、4 kJ、8 kJ、16 kJまであり、通信インターフェースありとなしのものがあります。

電源搭載型DC UPS

TRIO DC UPSは無停電電源装置に内蔵の電源を組み合わせているため、制御盤内のスペースを節約することができます。この堅牢なソリューションは、信号伝達、診断、IPCやPLCへの接続などの包括的な機能と、コールドリスタート機能をコンパクトなケースで提供します。Push-inテクノロジにより工具不要で配線できるため、取扱いと試運転は非常に簡単です。TRIO DC UPSは、ダイナミックブーストとインテリジェントなバッテリー充電動作により、非常に高い信頼性を確保します。必要なバッファ時間に従って適切なTRIOバッテリーモジュールを選択し、個別の完成形システムを容易に構築することができます。

電源と静電容量方式バッテリーモジュールユニット内蔵のDC UPS

DCアプリケーション向けTRIO3-CAPは、重要な負荷を供給するためのメンテナンスフリーのソリューションで、通常の10倍の製品寿命を誇ります。この3-in-1機器は、同一ケース内で電源、無停電電源装置(UPS)、バッテリーモジュールを組み合わせています。このため設置の時間とコストが削減されます。特殊な給電状況(例えば、負荷立ち上げ時または過負荷時など)でも、内蔵ブースト機能により確実に管理されます。ダイナミックブーストは5秒間に最大150%の電力を供給し、CAPブーストはバッテリーモジュールユニットから350ミリ秒間に最大350%の給電を行います。主電源エラーの瞬断を埋めるために必要なエネルギーは、充電と放電を500,000回以上サポートする二重層コンデンサに蓄えられています。

バッテリー搭載型DC UPS

バッテリー搭載型DC UPS

バッテリー搭載型のコンパクトなDC UPSは、非常に省スペースです。そのため既存のシステムを簡単に改修するのに最適です。DC UPSは、工具を使用しない動作中のバッテリー交換と内蔵通信インターフェースで、取扱いが非常に簡単であることが特長です。

テクニカルサポート
DC UPSのコンフィグレーション

説明動画では、DC UPSのハードウェアとソフトウェアのコンフィグレーション方法を、順を追って説明しています。

説明動画へ
PCでDC UPSの設定方法に関するチュートリアルを見る人