VAL-SPP-T2-275-3+1-UT/32
-
クラス 2サージアレスタ
1791818
プラグインサージアレスタ、タイプ2/クラスIIに準拠、中性線と接地線を分離した三相電源供給ネットワークに使用(5線式:L1、L2、L3、N、PE)
製品の詳細
概要 | |
注記 | 汚染度3およびY型圧着端子による配線では、断面積が16 mm²以上の場合は、接地された導電性表面まで最低1 mmの横方向距離を追加で確保する必要があります。 汚染度2の場合は、追加の横方向距離は必要ありません。 |
製品ライン | サージアレスタ |
製品シリーズ | VAL-SPP |
IECカテゴリ | II |
T2 | |
ENクラス | T2 |
IEC電源システム | TN-S |
TT | |
タイプ | DIRレールモジュール、2分割構造 |
極数 | 4 |
メッセージサージ保護破損 | LED |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 3 |
定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
接続方法 | ネジ接続 |
ネジ山 | M5 |
締付けトルク | 3 Nm ... 3.5 Nm |
剥き線長さ | 18 mm |
撚線接続断面積 | 1.5 mm² ... 35 mm² (フェルールなし) |
2x 1.5 mm² ... 16 mm² (同じ接続サイズの電線2本) | |
接続電線サイズ、単線 | 1.5 mm² ... 50 mm² |
2x 1.5 mm² ... 16 mm² (同じ接続サイズの電線2本) | |
接続電線断面積AWG | 15 ... 2 |
同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 1.5 mm² ... 16 mm² |
撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 1.5 mm² ... 35 mm² |
2x 1.5 mm² ... 10 mm² (同じ接続サイズの電線2本) | |
接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 1.5 mm² ... 25 mm² |
2x 1.5 mm² ... 16 mm² (同じ接続サイズの電線2本) | |
接続方法 | Y形端子 |
撚線接続断面積 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
外形寸法 |
|
幅 | 71.2 mm |
高さ | 96.6 mm |
奥行き | 71.5 mm (DINレール 7.5 mmを含む) |
水平ピッチ | 4 区分 |
色 | 灰 (RAL 7042) |
ライトグレー (RAL 7035) | |
UL94難燃性クラス | V-0 |
素材のCTI値 | 600 |
絶縁材質 | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT | |
素材グループ | I |
ハウジングの材質 | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT |
保護経路 | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
定格電圧 UN | 240/415 V AC ±10 % (TN-S) |
240/415 V AC ±10 % (TT) | |
定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
最大連続電圧UC (L-N) | 275 V AC |
最大連続電圧UC (L-PE) | 275 V AC |
最大連続電圧UC (N-PE) | 305 V AC |
公称負荷電流IL | 80 A (25 mm²) |
接地ケーブル電流IPE | ≤ 5 µA |
待機消費電力PC | ≤ 360 mVA |
定格放電電流In (8/20) µs | 20 kA |
最大放電電流Imax (8/20) µs | 40 kA |
合計放電電流ITotal (8/20) µs | 40 kA |
定格続流遮断電流Ifi (N-PE) | 100 A |
短絡電流評価ISCCR | 50 kA |
保護レベルUP(L-N) | ≤ 1.35 kV |
保護レベルUp(L-PE) | ≤ 1.6 kV |
保護レベルUp(N-PE) | ≤ 1.5 kV |
残留電圧Ures(L-N) | ≤ 1.35 kV (In時) |
≤ 1.1 kV (10 kA時) | |
≤ 1 kV (5 kA時) | |
≤ 0.9 kV (3 kA時) | |
残留電圧Ures(L-PE) | ≤ 1.6 kV (In時) |
≤ 1.3 kV (10 kA時) | |
≤ 1.1 kV (5 kA時) | |
≤ 1 kV (3 kA時) | |
残留電圧Ures (N-PE) | ≤ 0.5 kV (In時) |
≤ 0.4 kV (10 kA時) | |
≤ 0.3 kV (5 kA時) | |
≤ 0.1 kV (3 kA時) | |
TOV動作(UT時)(L-N) | 350 V AC (5 秒 / 耐電圧モード) |
460 V AC (120¨分/ 安全側事故モード) | |
TOV動作(UT時)(L-PE) | 1464 V AC (200ミリ秒/耐久モード) |
TOV動作(UT時)(N-PE) | 1200 V AC (200 ms / 耐電圧モード) |
応答時間tA(L-N) | ≤ 25 ns |
応答時間tA(L-PE) | ≤ 100 ns |
応答時間tA(N-PE) | ≤ 100 ns |
最大バックアップヒューズ、V字型貫通 | 80 A (gG) |
分岐配線の最大バックアップヒューズ | 315 A (gG) |
追加の技術データ | |
短絡電流評価ISCCR | 100 kA |
標準/仕様 | IEC 61643-11 |
注記 | 2011 |
標準/仕様 | EN 61643-11 |
注記 | 2012 + A11:2018 |
取付けタイプ | DINレール:35 mm |
アイテム番号 | 1791818 |
梱包単位 | 32 pc |
最低注文数 | 32 pc |
プロダクトキー | CL1381 |
GTIN | 4067923412293 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 457 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 426 g |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
取り扱いおよび安全性について先進的な機能を備えているため、設置が簡単で安全
最大限の性能と耐久性で、信頼性の高いシステム保護
最適化されたデザインと広範な製品ラインアップにより、幅広いアプリケーションで使用可能
包括的なデジタルデータとセレクタで計画も簡単